피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24490. - Tommy Screws with fixed pin DIN 6304 / without Thrust Pad, form E
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24490. Tommy Screws, DIN 6304 with fixed pin
without thrust pad, form E
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2449/eh_2449_2/eh_2449_2.prj},{NB=EH 24490.0012 Knebelschraube},{BESTNR=24490.0012},{BESTNR1=2449.012},{AUS=ohne Druckstueck, Form E},{D1=M12},{L1=70},{D2=20},{D3=10},{L2=18},{L3=100},{L4=50},{G=140},{D1A=12},{DK=9.853},{Z1=10.0},{Z2=4.5},{D4=8.0},{D5=7.2},{R=6},{DD1=25},{DD4=18},{H1=13},{H2=6.0},{L5=4.5},{F=0.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
G
weight
[g]
EH 24490.0006 Tommy Screw
24490.0006
without thrust pad, form ...
M6
40
12
5
10
50
30
21
EH 24490.0007 Tommy Screw
24490.0007
without thrust pad, form ...
M6
50
12
5
10
50
40
23
EH 24490.0008 Tommy Screw
24490.0008
without thrust pad, form ...
M8
50
14
6
12
60
35
40
EH 24490.0009 Tommy Screw
24490.0009
without thrust pad, form ...
M8
60
14
6
12
60
45
45
EH 24490.0010 Tommy Screw
24490.0010
without thrust pad, form ...
M10
60
18
8
14
80
40
80
EH 24490.0011 Tommy Screw
24490.0011
without thrust pad, form ...
M10
70
18
8
14
80
50
85
EH 24490.0012 Tommy Screw
24490.0012
without thrust pad, form ...
M12
70
20
10
18
100
50
140
EH 24490.0013 Tommy Screw
24490.0013
without thrust pad, form ...
M12
80
20
10
18
100
60
145
EH 24490.0016 Tommy Screw
24490.0016
without thrust pad, form ...
M16
75
24
12
20
120
55
260
EH 24490.0017 Tommy Screw
24490.0017
without thrust pad, form ...
M16
90
24
12
20
120
70
285
EH 24490.0018 Tommy Screw
24490.0018
without thrust pad, form ...
M16
110
24
12
20
120
90
310
EH 24490.0020 Tommy Screw
24490.0020
without thrust pad, form ...
M20
75
30
16
28
140
55
470
EH 24490.0021 Tommy Screw
24490.0021
without thrust pad, form ...
M20
90
30
16
28
140
70
500
EH 24490.0022 Tommy Screw
24490.0022
without thrust pad, form ...
M20
110
30
16
28
140
90
540
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성