카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24450. - Machine Handles DIN 39 with thread plug
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24450. Machine Handles, DIN 39
with male thread plug, from E
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2445/eh_2445_1/eh_2445_1.prj},{NB=EH 24450.0120 fester Ballengriff},{BESTNR=24450.0120},{BESTNR1=2445.120},{AUS=mit Gewindezapfen, Form E},{D1=20},{D2=0},{D3=M8},{D4=13},{L1=64},{L2=13},{L3=8},{SW=4},{G=86},{D2A=8},{D3A=8},{DK=6.466},{D5=10.0},{R1=4.0},{R2=40.5},{R3=21.0},{E=24},{X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
D4
h13
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
EH 24450.0116 Fixed Machi...
24450.0116
with male thread lug, For...
16
M6
10
50
11
7
3
49
EH 24450.0120 Fixed Machi...
24450.0120
with male thread lug, For...
20
M8
13
64
13
8
4
86
EH 24450.0125 Fixed Machi...
24450.0125
with male thread lug, For...
25
M10
16
80
14
10
5
180
EH 24450.0132 Fixed Machi...
24450.0132
with male thread lug, For...
32
M12
20
100
21
13
6
360
EH 24450.0136 Fixed Machi...
24450.0136
with male thread lug, For...
36
M16
22
112
26
14
8
510
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성