피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
DIN 6332 - Clamping Screws DIN 6332, Grub Screws combined with different handles
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24890 Clamping Screws DIN 6332, grub screws combined with different handles
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/din_6332/din_6332.prj},{NB=M12 60 Spannschraube DIN 6332},{D1=M12},{L1=60},{L2=40},{L3=46},{L4=41},{L5=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D1
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
nominal thread length
[mm]
L3
nominal thread length
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M6 30 Clamping Screw DIN ...
M6
30
20
22
20
2.2
M6 50 Clamping Screw DIN ...
M6
50
40
42
40
2.2
M8 40 Clamping Screw DIN ...
M8
40
27
30
28
3.0
M8 60 Clamping Screw DIN ...
M8
60
47
50
48
3.0
M10 60 Clamping Screw DIN...
M10
60
44
48
45
3.6
M10 80 Clamping Screw DIN...
M10
80
64
68
65
3.6
M12 60 Clamping Screw DIN...
M12
60
40
46
41
4.5
M12 80 Clamping Screw DIN...
M12
80
60
66
61
4.5
M12 100 Clamping Screw DI...
M12
100
80
86
81
4.5
M16 80 Clamping Screw DIN...
M16
80
55
0
55
5.3
M16 100 Clamping Screw DI...
M16
100
75
0
75
5.3
M16 125 Clamping Screw DI...
M16
125
100
0
100
5.3
M20 100 Clamping Screw DI...
M20
100
0
0
70
5.6
M20 125 Clamping Screw DI...
M20
125
0
0
95
5.6
M20 150 Clamping Screw DI...
M20
150
0
0
120
5.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성