slovenčina
English
Timing belt pulleys 66 AT10 for belt width 50 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_at/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_66_asmtab.prj},{NB=T36245},{NAME=Timing belt pulley profile AT 66 AT10/27-2F},{DESCRIPTION=66 BAT 10 27},{CNSORDERNO=T36245},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=27},{DE=84.05},{DF=91},{DM=60},{F=56},{L=66},{D=12},{N=221},{KG=0.95},{I=72.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=61066027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T36238
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 18
T36238
2F
Al
18
55.45
60
40
56
66
10
214
0.42
T36239
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 19
T36239
2F
Al
19
58.65
66
44
56
66
10
216
0.47
T36240
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 20
T36240
2F
Al
20
61.80
66
46
56
66
12
216
0.52
T36241
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 22
T36241
2F
Al
22
68.20
75
52
56
66
12
218
0.57
T36242
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 24
T36242
2F
Al
24
74.55
83
58
56
66
12
219
0.74
T36243
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 25
T36243
2F
Al
25
77.75
83
60
56
66
12
219
0.77
T36244
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 26
T36244
2F
Al
26
80.90
87
60
56
66
12
220
0.82
T36245
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 27
T36245
2F
Al
27
84.05
91
60
56
66
12
221
0.95
T36246
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 28
T36246
2F
Al
28
87.25
93
60
56
66
12
222
0.96
T36247
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 30
T36247
2F
Al
30
93.65
97
60
56
66
12
223
1.17
T36248
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 32
T36248
2F
Al
32
100.00
106
65
56
66
12
224
1.30
T36249
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 36
T36249
2F
Al
36
112.75
119
70
56
66
16
225
1.64
T36250
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 40
T36250
2F
Al
40
125.45
131
80
56
66
16
226
2.00
T36251
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 44
T36251
2
Al
44
138.20
0
88
56
66
16
0
2.36
T36252
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 48
T36252
2
Al
48
150.95
0
95
56
66
16
0
2.83
T36253
Timing belt pulley profil...
66 BAT 10 60
T36253
2
Al
60
189.15
0
110
56
66
16
0
4.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성