slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 1008
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_1008.prj},{NB=T31009},{NAME=Taper bush Taper Lock 1008/16},{D=16},{CNSORDERNO=T31009},{B=5},{T2=2.3},{KG=0.11},{D1=35},{L=22.3},{SCREW=1/4''},{CDS=5.6},{BUSSOLA=1008},{D100BUSSOLA=6.600},{DH1BUSSOLA=11.500},{D2BUSSOLA=33.73},{SH=30.000},{CNSORDERNO2=391008016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T29702
Taper bush Taper Lock 100...
11
T29702
4
1.8
0.13
35
22.3
1/4''
5.6
T31007
Taper bush Taper Lock 100...
12
T31007
4
1.8
0.12
35
22.3
1/4''
5.6
T31008
Taper bush Taper Lock 100...
14
T31008
5
2.3
0.12
35
22.3
1/4''
5.6
F00743
Taper bush Taper Lock 100...
15
F00743
5
2.3
0.11
35
22.3
1/4''
5.6
T31009
Taper bush Taper Lock 100...
16
T31009
5
2.3
0.11
35
22.3
1/4''
5.6
T31010
Taper bush Taper Lock 100...
18
T31010
6
2.8
0.10
35
22.3
1/4''
5.6
T31011
Taper bush Taper Lock 100...
19
T31011
6
2.8
0.10
35
22.3
1/4''
5.6
T31012
Taper bush Taper Lock 100...
20
T31012
6
2.8
0.09
35
22.3
1/4''
5.6
T31013
Taper bush Taper Lock 100...
22
T31013
6
2.8
0.08
35
22.3
1/4''
5.6
T31014
Taper bush Taper Lock 100...
24
T31014
8
1.3
0.07
35
22.3
1/4''
5.6
T31015
Taper bush Taper Lock 100...
25
T31015
8
1.3
0.07
35
22.3
1/4''
5.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성