slovenčina
English
Locking assemblies BK61 self-centering
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk/locking_assemblies_bk61_asmtab.prj},{NB=528079},{NAME=Locking assembly BK61 19x35 self-centering},{DXD=19 x 35},{D=19.000},{DD=35},{CNSORDERNO=528079},{L1=20.5},{L2=21},{B=25.0},{MT=91},{FASS=9.6},{PW=107},{PN=58},{N=4},{TIP=M4x20},{MS=4.9},{KG=0.08},{SD=4.000},{SL=20},{P=0.700},{PPATH=locking_assemblies_bk61_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BK061019035}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
N97007
Locking assembly BK61 5x1...
5 x 16
N97007
10.5
11
13.5
6
2.0
150
55
3
M2,5x10
1.2
0.01
N08918
Locking assembly BK61 6x1...
6 x 16
N08918
10.5
11
13.5
6
2.0
150
55
3
M2,5x10
1.2
0.01
N97008
Locking assembly BK61 7x1...
6,35 x 16
N97008
10.5
11
13.5
6
2.0
140
55
3
M2,5x10
1.2
0.01
N07969
Locking assembly BK61 8x1...
8 x 18
N07969
10.5
11
13.5
10
2.5
110
50
3
M2,5x10
1.2
0.02
N97009
Locking assembly BK61 9x2...
9 x 20
N97009
12.5
13
15.5
15
3.0
120
55
4
M2,5x12
1.2
0.02
528071
Locking assembly BK61 10x...
10 x 20
528071
12.5
13
15.5
19
3.8
124
62
4
M2,5x12
1.2
0.02
528072
Locking assembly BK61 11x...
11 x 22
528072
12.5
13
15.5
21
3.8
113
56
4
M2,5x12
1.2
0.02
528073
Locking assembly BK61 12x...
12 x 22
528073
12.5
13
15.5
23
3.8
104
56
4
M2,5x12
1.2
0.02
528074
Locking assembly BK61 14x...
14 x 26
528074
16.5
17
20.0
39
5.5
106
57
4
M3x16
2.1
0.04
528075
Locking assembly BK61 15x...
15 x 28
528075
16.5
17
20.0
42
5.5
99
53
4
M3x16
2.1
0.04
528076
Locking assembly BK61 16x...
16 x 32
528076
16.5
17
21.0
77
9.6
161
81
4
M4x16
4.9
0.07
528077
Locking assembly BK61 17x...
17 x 35
528077
20.5
21
25.0
82
9.6
119
58
4
M4x20
4.9
0.09
528078
Locking assembly BK61 18x...
18 x 35
528078
20.5
21
25.0
87
9.6
113
58
4
M4x20
4.9
0.09
528079
Locking assembly BK61 19x...
19 x 35
528079
20.5
21
25.0
91
9.6
107
58
4
M4x20
4.9
0.08
528080
Locking assembly BK61 20x...
20 x 38
528080
20.5
21
26.0
157
15.7
166
87
4
M5x20
10.0
0.10
528081
Locking assembly BK61 22x...
22 x 40
528081
20.5
21
26.0
173
15.7
151
83
4
M5x20
10.0
0.11
528082
Locking assembly BK61 24x...
24 x 47
528082
25.0
26
32.0
268
22.3
171
87
4
M6x24
17.0
0.20
431884
Locking assembly BK61 25x...
25 x 47
431884
25.0
26
32.0
279
22.3
164
87
4
M6x24
17.0
0.19
528083
Locking assembly BK61 28x...
28 x 50
528083
25.0
26
32.0
468
33.5
220
123
6
M6x24
17.0
0.22
468275
Locking assembly BK61 30x...
30 x 55
468275
25.0
26
32.0
502
33.5
206
112
6
M6x24
17.0
0.27
528084
Locking assembly BK61 32x...
32 x 55
528084
25.0
26
32.0
535
33.5
193
112
6
M6x24
17.0
0.25
528085
Locking assembly BK61 35x...
35 x 60
528085
30.0
31
37.0
781
44.6
188
110
8
M6x28
17.0
0.36
528086
Locking assembly BK61 38x...
38 x 65
528086
30.0
31
37.0
848
44.6
173
101
8
M6x28
17.0
0.43
528087
Locking assembly BK61 40x...
40 x 65
528087
30.0
31
37.0
892
44.6
164
101
8
M6x28
17.0
0.40
528088
Locking assembly BK61 42x...
42 x 75
528088
35.0
36
44.0
1272
60.6
177
99
6
M8x34
41.0
0.67
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성