slovenčina
English
Roller chains standard with attachments K1/02 simplex DIN 8187
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard with attachments DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_with_attachments_din_8187/chains_bea_k1_02_asmtab.prj},{NB=552656},{NAME=Roller chain standard with attachments simplex 08 B-1 (1/2\"x5/16\") K1/02},{TYPE=K1/02},{D2=4.45},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=552656},{P=12.700},{PI=1/2”},{B1=7.75},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=11.81},{A=9.5},{B=4.3},{C=37.2},{D=28.2},{E=8.4},{F=1.4},{CMIN=18.0},{CMED=21.1},{KG=0.85},{VERS=2},{PPATH=chains_with_attachemnts_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=604112212}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
C max.
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
552646
Roller chain standard wit...
06B-1
552646
9.525
3/8”
5.72
6.35
13.5
8.26
8.0
3.5
27.0
19.0
6.5
1.0
9.0
10.7
0.51
552656
Roller chain standard wit...
08B-1
552656
12.700
1/2”
7.75
8.51
17.0
11.81
9.5
4.3
37.2
28.2
8.4
1.4
18.0
21.1
0.85
552658
Roller chain standard wit...
10B-1
552658
15.875
5/8”
9.65
10.16
19.6
14.73
14.1
5.2
47.6
31.8
10.4
1.6
22.4
27.4
1.13
552659
Roller chain standard wit...
12B-1
552659
19.050
3/4”
11.68
12.07
22.7
16.13
15.8
5.6
51.6
35.0
12.0
1.8
29.0
32.3
1.45
552660
Roller chain standard wit...
16B-1
552660
25.400
1”
17.02
15.88
36.1
21.08
19.0
6.8
74.8
50.8
15.9
3.0
60.0
70.6
3.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성