slovenčina
English
Sprockets stainless steel simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/stainless_steel/s_spr_08b_1_in_stainless_steel.prj},{NB=T43933},{NAME=Sprocket in stainless steel simplex 1/2\"x5/16\" Z17 },{Z=17},{DE=74.0},{DP=69.11},{CNSORDERNO=T43933},{DM=52},{DMX=52.0},{D1=12},{A=28},{KG=0.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=181340017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555810
Sprocket in stainless ste...
12
53.9
49.07
555810
33
10
28
0.21
7.2
1.3
13
T43929
Sprocket in stainless ste...
13
57.9
53.06
T43929
37
10
28
0.26
7.2
1.3
13
T64973
Sprocket in stainless ste...
14
61.9
57.07
T64973
41
10
28
0.32
7.2
1.3
13
T43930
Sprocket in stainless ste...
15
65.9
61.09
T43930
45
10
28
0.38
7.2
1.3
13
T43931
Sprocket in stainless ste...
16
69.9
65.10
T43931
50
12
28
0.46
7.2
1.3
13
T43933
Sprocket in stainless ste...
17
74.0
69.11
T43933
52
12
28
0.51
7.2
1.3
13
T43934
Sprocket in stainless ste...
18
78.0
73.14
T43934
56
12
28
0.59
7.2
1.3
13
T43935
Sprocket in stainless ste...
19
82.0
77.16
T43935
60
12
28
0.67
7.2
1.3
13
T43936
Sprocket in stainless ste...
20
86.0
81.19
T43936
64
12
28
0.76
7.2
1.3
13
T43937
Sprocket in stainless ste...
21
90.1
85.22
T43937
68
14
28
0.85
7.2
1.3
13
T43939
Sprocket in stainless ste...
23
98.1
93.27
T43939
70
14
28
0.95
7.2
1.3
13
T43940
Sprocket in stainless ste...
25
106.2
101.33
T43940
70
14
28
1.01
7.2
1.3
13
T43941
Sprocket in stainless ste...
30
126.3
121.50
T43941
80
16
30
1.46
7.2
1.3
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성