slovenčina
English
Sprockets simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_10b_1.prj},{NB=T09356},{NAME=Sprocket simplex 5/8\"x3/8\" Z28},{Z=28},{DE=148.7},{DP=141.78},{CNSORDERNO=T09356},{DM=90},{DMX=90.0},{D1=20},{A=35},{KG=2.25},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=101350028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T10849
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
8
48.4
41.48
T10849
25
10
25
0.12
9.1
1.6
16
T10850
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
9
53.3
46.42
T10850
30
10
25
0.16
9.1
1.6
16
T08240
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
10
58.3
51.37
T08240
35
10
25
0.22
9.1
1.6
16
T08241
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
11
63.2
56.34
T08241
37
12
30
0.29
9.1
1.6
16
T08242
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
12
68.2
61.34
T08242
42
12
30
0.37
9.1
1.6
16
T08243
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
13
73.2
66.32
T08243
47
12
30
0.46
9.1
1.6
16
T08244
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
14
78.2
71.34
T08244
52
12
30
0.56
9.1
1.6
16
T08245
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
15
83.2
76.36
T08245
57
12
30
0.67
9.1
1.6
16
T08246
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
16
88.3
81.37
T08246
60
12
30
0.76
9.1
1.6
16
T08247
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
17
93.3
86.39
T08247
60
12
30
0.88
9.1
1.6
16
T08248
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
18
98.3
91.42
T08248
70
14
30
1.01
9.1
1.6
16
T08249
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
19
103.3
96.45
T08249
70
14
30
1.15
9.1
1.6
16
T08250
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
20
108.4
101.49
T08250
75
14
30
1.21
9.1
1.6
16
T08251
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
21
113.4
106.52
T08251
75
16
30
1.35
9.1
1.6
16
T08252
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
22
118.4
111.55
T08252
80
16
30
1.41
9.1
1.6
16
T08253
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
23
123.5
116.58
T08253
80
16
30
1.47
9.1
1.6
16
T08254
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
24
128.5
121.62
T08254
80
16
30
1.54
9.1
1.6
16
T10851
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
25
133.6
126.66
T10851
80
16
30
1.60
9.1
1.6
16
T10852
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
26
138.6
131.70
T10852
85
20
35
1.96
9.1
1.6
16
T08255
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
27
143.6
136.75
T08255
85
20
35
2.04
9.1
1.6
16
T09356
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
28
148.7
141.78
T09356
90
20
35
2.25
9.1
1.6
16
T12946
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
29
153.7
146.83
T12946
90
20
35
2.33
9.1
1.6
16
T08256
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
30
158.8
151.87
T08256
90
20
35
2.41
9.1
1.6
16
T10853
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
31
163.8
156.92
T10853
95
20
35
2.64
9.1
1.6
16
T10854
Sprocket simplex 5/8"x3/8...
32
168.9
161.95
T10854
95
20
35
2.73
9.1
1.6
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성