slovenčina
English
Plate wheels simplex 1 1/4"x3/4" (20 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_20b_1.prj},{NB=T13577},{NAME=Plate wheel simplex 1 1/4\"x3/4\" Z36},{Z=36},{DE=379.2},{DP=364.30},{CNSORDERNO=T13577},{D1=30},{KG=14.22},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=201400036}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13551
Plate wheel simplex 1 1/4...
8
96.0
82.96
T13551
16
0.55
18.5
3.5
32
T13552
Plate wheel simplex 1 1/4...
9
106.5
92.84
T13552
16
0.73
18.5
3.5
32
T13553
Plate wheel simplex 1 1/4...
10
117.0
102.74
T13553
16
0.93
18.5
3.5
32
T13554
Plate wheel simplex 1 1/4...
11
127.0
112.68
T13554
20
1.13
18.5
3.5
32
T08648
Plate wheel simplex 1 1/4...
12
137.0
122.68
T08648
20
1.38
18.5
3.5
32
T13555
Plate wheel simplex 1 1/4...
13
147.5
132.65
T13555
20
1.65
18.5
3.5
32
T13556
Plate wheel simplex 1 1/4...
14
157.6
142.68
T13556
20
1.94
18.5
3.5
32
T13557
Plate wheel simplex 1 1/4...
15
167.7
152.72
T13557
20
2.26
18.5
3.5
32
T13558
Plate wheel simplex 1 1/4...
16
177.7
162.75
T13558
20
2.60
18.5
3.5
32
T13559
Plate wheel simplex 1 1/4...
17
187.7
172.78
T13559
20
2.96
18.5
3.5
32
T13560
Plate wheel simplex 1 1/4...
18
197.8
182.85
T13560
20
3.34
18.5
3.5
32
T13561
Plate wheel simplex 1 1/4...
19
207.9
192.91
T13561
20
3.75
18.5
3.5
32
T13562
Plate wheel simplex 1 1/4...
20
217.9
202.98
T13562
20
4.19
18.5
3.5
32
T13563
Plate wheel simplex 1 1/4...
21
228.0
213.04
T13563
25
4.62
18.5
3.5
32
T08649
Plate wheel simplex 1 1/4...
22
238.1
223.11
T08649
25
5.09
18.5
3.5
32
T13564
Plate wheel simplex 1 1/4...
23
248.2
233.17
T13564
25
5.60
18.5
3.5
32
T13565
Plate wheel simplex 1 1/4...
24
258.3
243.23
T13565
25
6.18
18.5
3.5
32
T13566
Plate wheel simplex 1 1/4...
25
268.4
253.33
T13566
25
6.67
18.5
3.5
32
T13567
Plate wheel simplex 1 1/4...
26
278.4
263.40
T13567
30
7.21
18.5
3.5
32
T13568
Plate wheel simplex 1 1/4...
27
288.5
273.48
T13568
30
7.81
18.5
3.5
32
T13569
Plate wheel simplex 1 1/4...
28
298.5
283.56
T13569
30
8.43
18.5
3.5
32
T13570
Plate wheel simplex 1 1/4...
29
308.6
293.65
T13570
30
9.07
18.5
3.5
32
T13571
Plate wheel simplex 1 1/4...
30
318.7
303.75
T13571
30
9.73
18.5
3.5
32
T13572
Plate wheel simplex 1 1/4...
31
328.8
313.85
T13572
30
10.42
18.5
3.5
32
T13573
Plate wheel simplex 1 1/4...
32
338.9
323.91
T13573
30
11.13
18.5
3.5
32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성