slovenčina
English
Plate wheels duplex 1 1/2"x1" (24 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_24b_2.prj},{NB=T15339},{NAME=Plate wheel duplex 1 1/2\"x1\" Z27},{Z=27},{DE=343.0},{DP=328.19},{CNSORDERNO=T15339},{D2=30},{KG=41.15},{B2=72},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=202420027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T15298
Plate wheel duplex 1 1/2"...
8
113.0
99.55
T15298
25
2.31
72
24.1
4
38
T15299
Plate wheel duplex 1 1/2"...
9
125.0
111.40
T15299
25
3.18
72
24.1
4
38
T15300
Plate wheel duplex 1 1/2"...
10
137.0
123.29
T15300
25
4.19
72
24.1
4
38
T15301
Plate wheel duplex 1 1/2"...
11
149.0
135.21
T15301
25
5.33
72
24.1
4
38
T15302
Plate wheel duplex 1 1/2"...
12
161.0
147.22
T15302
25
6.59
72
24.1
4
38
T15303
Plate wheel duplex 1 1/2"...
13
173.0
159.18
T15303
25
7.99
72
24.1
4
38
T15304
Plate wheel duplex 1 1/2"...
14
185.0
171.22
T15304
25
9.52
72
24.1
4
38
T15305
Plate wheel duplex 1 1/2"...
15
197.0
183.26
T15305
25
11.18
72
24.1
4
38
T15306
Plate wheel duplex 1 1/2"...
16
209.0
195.30
T15306
30
12.85
72
24.1
4
38
T15307
Plate wheel duplex 1 1/2"...
17
221.0
207.34
T15307
30
14.77
72
24.1
4
38
T15330
Plate wheel duplex 1 1/2"...
18
233.0
219.42
T15330
30
16.82
72
24.1
4
38
T15331
Plate wheel duplex 1 1/2"...
19
245.5
231.49
T15331
30
19.00
72
24.1
4
38
T15332
Plate wheel duplex 1 1/2"...
20
257.5
243.57
T15332
30
21.31
72
24.1
4
38
T65076
Plate wheel duplex 1 1/2"...
21
270.5
255.65
T65076
30
23.75
72
24.1
4
38
T15334
Plate wheel duplex 1 1/2"...
22
282.5
267.73
T15334
30
26.33
72
24.1
4
38
T15335
Plate wheel duplex 1 1/2"...
23
294.5
279.80
T15335
30
29.03
72
24.1
4
38
T15336
Plate wheel duplex 1 1/2"...
24
307.0
291.88
T15336
30
31.86
72
24.1
4
38
T15337
Plate wheel duplex 1 1/2"...
25
319.0
304.00
T15337
30
34.83
72
24.1
4
38
T15338
Plate wheel duplex 1 1/2"...
26
331.0
316.08
T15338
30
37.93
72
24.1
4
38
T15339
Plate wheel duplex 1 1/2"...
27
343.0
328.19
T15339
30
41.15
72
24.1
4
38
T15340
Plate wheel duplex 1 1/2"...
28
355.0
340.27
T15340
30
44.51
72
24.1
4
38
T15341
Plate wheel duplex 1 1/2"...
29
367.5
352.38
T15341
30
48.00
72
24.1
4
38
T15342
Plate wheel duplex 1 1/2"...
30
379.5
364.50
T15342
30
51.61
72
24.1
4
38
T15343
Plate wheel duplex 1 1/2"...
31
391.5
376.62
T15343
40
55.05
72
24.1
4
38
T15344
Plate wheel duplex 1 1/2"...
32
403.5
388.69
T15344
40
58.93
72
24.1
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성