slovenčina
English
Cast iron sprockets simplex 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/simplex_cast_iron_sprockets_16b_1.prj},{NB=T43877},{NAME=Cast iron sprocket simplex 1\"x17,02mm Z57},{Z=57},{DE=474.9},{DP=461.07},{CNSORDERNO=T43877},{DM=125},{DMX=125.0},{D1=35},{A=70},{KG=12.90},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{L5=24.000},{L3=11.000},{L4=12.000},{DM100=150},{DM200=380},{L1=47},{L2=47},{CNSORDERNO2=151380057}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T43871
Cast iron sprocket simple...
38
319.2
307.59
T43871
110
30
65
8.26
16.2
2.5
26
T43874
Cast iron sprocket simple...
45
377.9
364.12
T43874
125
30
70
10.75
16.2
2.5
26
T43877
Cast iron sprocket simple...
57
474.9
461.07
T43877
125
35
70
12.90
16.2
2.5
26
T43880
Cast iron sprocket simple...
76
628.4
614.65
T43880
140
35
80
24.70
16.2
2.5
26
T43883
Cast iron sprocket simple...
95
782.0
768.22
T43883
140
40
80
32.00
16.2
2.5
26
T43886
Cast iron sprocket simple...
114
935.6
921.81
T43886
150
40
80
45.50
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성