489 - DIN 8089 AUTOMATEN-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_489.prj},{NB=489 10.000},{J21=489 10.000},{A11=10.000},{B3=37},{B4=37},{B5=71},{B6=25},{C4=34},{C12=1},{C2=80},{C3=8.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.028},{BLD=1},{ID12000=9004890100000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E AUT,-REIBAHLE 10,000 DIN8089-B RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 8089},{A91=H7},{C11=ZYL},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00800105},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004890100000.dxf},{ID10003=9004890100000.stp},{ID10004=9004890100000_prop.xml},{ID10005=A_9004890100000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=AUTOMATEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
489 4.000
489 4.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 4,000...
GG
HSS-E
DIN 8089
4.000
H7
32
32
56
20
24
ZYL
1
35
3.550
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00350105
489 4.500
489 4.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE 4,500...
GG
HSS-E
DIN 8089
4.500
H7
34
34
63
22
29
ZYL
1
40
4.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
489 5.000
489 5.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 5,000...
GG
HSS-E
DIN 8089
5.000
H7
34
34
63
22
29
ZYL
1
40
4.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
489 5.500
489 5.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE 5,500...
GG
HSS-E
DIN 8089
5.500
H7
34
34
63
22
29
ZYL
1
50
5.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.011
1
ZYL00500105
489 6.000
489 6.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 6,000...
GG
HSS-E
DIN 8089
6.000
H7
34
34
63
22
29
ZYL
1
50
5.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.009
1
ZYL00500105
489 6.500
489 6.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE 6,500...
GG
HSS-E
DIN 8089
6.500
H7
34
34
63
22
29
ZYL
1
50
5.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.010
1
ZYL00500105
489 7.000
489 7.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 7,000...
GG
HSS-E
DIN 8089
7.000
H7
37
37
71
25
34
ZYL
1
63
6.300
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.017
1
ZYL00630105
489 7.500
489 7.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE 7,500...
GG
HSS-E
DIN 8089
7.500
H7
37
37
71
25
34
ZYL
1
63
6.300
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.017
1
ZYL00630105
489 8.000
489 8.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 8,000...
GG
HSS-E
DIN 8089
8.000
H7
37
37
71
25
34
ZYL
1
63
6.300
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.017
1
ZYL00630105
489 8.500
489 8.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE 8,500...
GG
HSS-E
DIN 8089
8.500
H7
37
37
71
25
34
ZYL
1
63
6.300
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.018
1
ZYL00630105
489 9.000
489 9.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 9,000...
GG
HSS-E
DIN 8089
9.000
H7
37
37
71
25
34
ZYL
1
80
8.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.028
1
ZYL00800105
489 10.000
489 10.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 10,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
10.000
H7
37
37
71
25
34
ZYL
1
80
8.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.028
1
ZYL00800105
489 10.500
489 10.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE 10,50...
GG
HSS-E
DIN 8089
10.500
H7
37
37
71
25
34
ZYL
1
80
8.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.029
1
ZYL00800105
489 11.000
489 11.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 11,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
11.000
H7
43
43
80
28
37
ZYL
1
100
10.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.045
1
ZYL01000105
489 11.500
489 11.500
HSS-E AUT,-REIBAHLE 11,50...
GG
HSS-E
DIN 8089
11.500
H7
43
43
80
28
37
ZYL
1
100
10.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.050
1
ZYL01000105
489 12.000
489 12.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 12,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
12.000
H7
43
43
80
28
37
ZYL
1
100
10.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.048
1
ZYL01000105
489 13.000
489 13.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 13,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
13.000
H7
43
43
80
28
37
ZYL
1
100
10.000
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.055
1
ZYL01000105
489 14.000
489 14.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 14,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
14.000
H7
47
47
90
32
43
ZYL
1
125
12.500
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.082
1
ZYL01250105
489 15.000
489 15.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 15,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
15.000
H7
47
47
90
32
43
ZYL
1
125
12.500
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.087
1
ZYL01250105
489 16.000
489 16.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 16,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
16.000
H7
47
47
90
32
43
ZYL
1
125
12.500
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.091
1
ZYL01250105
489 17.000
489 17.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 17,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
17.000
H7
47
47
90
32
43
ZYL
1
125
12.500
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.100
1
ZYL01250105
489 18.000
489 18.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 18,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
18.000
H7
53
53
100
36
47
ZYL
1
160
16.000
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.155
1
ZYL01600105
489 19.000
489 19.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 19,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
19.000
H7
53
53
100
36
47
ZYL
1
160
16.000
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.157
1
ZYL01600105
489 20.000
489 20.000
HSS-E AUT,-REIBAHLE 20,00...
GG
HSS-E
DIN 8089
20.000
H7
53
53
100
36
47
ZYL
1
160
16.000
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.163
1
ZYL01600105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성