1430 - DIN8090~ HM REIBAHLE
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1430.prj},{NB=1430 6.500},{J21=1430 6.500},{A11=6.500},{B3=46.000},{B4=60},{B5=63},{B6=22},{B71=62.300},{C12=1},{C2=50},{C3=5.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.019},{BLD=1},{ID12000=9014300065000},{ID12100=0},{B8=0.700},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.018},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN8090-A RN H7},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN8090~},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h8},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00500105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014300065000.dxf},{ID10003=9014300065000.stp},{ID10004=9014300065000_prop.xml},{ID10005=A_9014300065000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=HM REIBAHLE},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1430 3.500
1430 3.500
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
3.500
H7
41.500
53
56
20
55.500
ZYL
1
30
3.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.006
1
ZYL00300105
1430 4.000
1430 4.000
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
4.000
H7
41.500
53
56
20
55.500
ZYL
1
35
3.550
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.010
1
ZYL00350105
1430 4.500
1430 4.500
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
4.500
H7
46.000
60
63
22
62.500
ZYL
1
40
4.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.011
1
ZYL00400105
1430 5.000
1430 5.000
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
5.000
H7
46.000
60
63
22
62.500
ZYL
1
40
4.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.012
1
ZYL00400105
1430 5.500
1430 5.500
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
5.500
H7
46.000
60
63
22
62.500
ZYL
1
50
5.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.017
1
ZYL00500105
1430 6.000
1430 6.000
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
6.000
H7
46.000
60
63
22
62.500
ZYL
1
50
5.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.020
1
ZYL00500105
1430 6.500
1430 6.500
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
6.500
H7
46.000
60
63
22
62.300
ZYL
1
50
5.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.019
1
ZYL00500105
1430 7.000
1430 7.000
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
7.000
H7
51.500
68
71
25
70.300
ZYL
1
63
6.300
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.030
1
ZYL00630105
1430 7.500
1430 7.500
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
7.500
H7
51.500
68
71
25
70.300
ZYL
1
63
6.300
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.034
1
ZYL00630105
1430 8.000
1430 8.000
VHM U-AUTOM,REIB. ~DIN809...
GG
VHM
DIN8090~
8.000
H7
51.500
68
71
25
70.300
ZYL
1
63
6.300
h8
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.038
1
ZYL00630105
1430 10.000
1430 10.000
HM U-AUTOM,REIB. ~DIN8090...
GG
HM-BEST,
DIN8090~
10.000
H7
52.500
68
71
25
70.100
ZYL
1
80
8.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
NANO-A
0.031
1
ZYL00800105
1430 10.500
1430 10.500
HM U-AUTOM,REIB. ~DIN8090...
GG
HM-BEST,
DIN8090~
10.500
H7
52.500
68
71
25
70.100
ZYL
1
80
8.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
NANO-A
0.033
1
ZYL00800105
1430 12.500
1430 12.500
HM U-AUTOM,REIB. ~DIN8090...
GG
HM-BEST,
DIN8090~
12.500
H7
60.000
77
80
28
79.100
ZYL
1
100
10.000
h8
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
NANO-A
0.054
1
ZYL01000105
1430 13.500
1430 13.500
HM U-AUTOM,REIB. ~DIN8090...
GG
HM-BEST,
DIN8090~
13.500
H7
67.000
87
90
32
89.100
ZYL
1
125
12.500
h8
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
NANO-A
0.085
1
ZYL01250105
1430 14.000
1430 14.000
HM U-AUTOM,REIB. ~DIN8090...
GG
HM-BEST,
DIN8090~
14.000
H7
67.000
87
90
32
89.100
ZYL
1
125
12.500
h8
R
DIN4000-126
6
N
HW
0
0
NANO-A
0.500
1
ZYL01250105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성