Spring leaf pull-down jaws - Top jaws
Gressel
Jaws
Powered by
CAD모델 선택
{gressel/backen/federblatt_niederzugbacke.prj},{NB=MHS.100.196.01},{BESTNR=MHS.100.196.01},{A=100},{B=35},{C=10.0},{E=18.5},{EX=18.47},{DATENBLATT=Download PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
GEW
Weight
[kg]
MHS.100.196.01
MHS.100.196.01
100
35
10.0
18.5
0.13
MHS.125.196.01
MHS.125.196.01
125
40
11.5
19.0
0.21
MHS.160.196.01
MHS.160.196.01
160
50
13.5
21.0
0.39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pull-down jaw with spring plate - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Intermediate jaw - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Stepped grefors jaw - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Precision pull-down jaws - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Clamping jaw with positioning pins - pen right - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Clamping jaw with positioning pins - pen left - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Grip jaw reversible 3 mm vertical and 5 mm horizontal - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Multigrip 65mm - Einfach- und Mehrfachspanner
Gressel
20.03.2023
Ground jaw height=22 mm - Top jaws
Gressel
20.03.2023
MAE-SKG-425.4 - Folding Handle with Recessed Tray 425.4
MÄDLER
10.04.2024
Multigrip 90mm - Einfach- und Mehrfachspanner
Gressel
20.03.2023
Gripos - Machine vice
Gressel
03.07.2023
Grip jaw reversible 2 mm vertical and horizontal - Top jaws
Gressel
20.03.2023
Top jaw - System jaws
Gressel
20.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성