카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Blind rivet nuts and screws GO-NUT partially hexagonal shank blind rivet nuts small countersunk head stainless steel A4
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Blind rivet nuts and screws GO-NUT partial hexagon shank
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_t/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_t_b_s_e4.prj},{NB=7550632200_0_0_M6},{DH=6},{D=M6},{ART=7550632200},{KTXT=GO-NUT, Blindnietmuttern kleiner Senkkopf 90°, Teilsechskantschaft , Schaftende offen},{MATD=Edelstahl A4 [ AISI 316 ]},{L=16.0},{SV=[0.5:3]},{S=0.0},{SW=9.0},{SW1=9.1},{SE=10.2},{D2=9.5},{K=0.6},{P=15000},{MAXT=10.0},{F=0},{EAN=4049337447740},{SKU=7550632200-74},{ZTN=73181631},{SD=-},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
L
Length of shaft
[mm]
SW
Shank diameter
[mm]
SW1
Key-width
[mm]
D2
Hole in the screw-on component
[mm]
K
Head height
[mm]
P
Pull-In
[N]
MAXT
Maximum torque / tightening torque
[N/m]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7550532200
M5
7550532200
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Stainless steel A4 [ AISI...
14.0
7.0
7.1
7.5
0.6
10000
6.0
4049337447702
7550532200-74
73181631
-
Yes
7550632200
M6
7550632200
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Stainless steel A4 [ AISI...
16.0
9.0
9.1
9.5
0.6
15000
10.0
4049337447740
7550632200-74
73181631
-
Yes
7550832200
M8
7550832200
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Stainless steel A4 [ AISI...
17.0
11.0
11.1
11.5
0.6
27000
24.0
4049337447788
7550832200-74
73181631
-
Yes
7551032200
M10
7551032200
GO-NUT, blind rivet nuts,...
Stainless steel A4 [ AISI...
20.5
13.0
13.1
13.5
0.6
37000
48.0
4049337447832
7551032200-74
73181631
-
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성