피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
CUP sealed blind rivet countersunk head aluminium - stainless steel A2
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
CUP sealed blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/cup_dicht_becherblindniete/cup_dicht_senkkopf_al_edelstahl_a2.prj},{NB=2121140950_0_0_4},{DA=4.0},{ART=2121140950},{KTXT=CUP Dicht-Becherblindniete, Senkkopf 120°},{MATD=Edelstahl A2 [1.4301]},{MATH=Aluminium},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.0},{L=9.5},{D2=7.5},{K=0},{D=2.20},{P=≥ 27,0},{B=4.1},{S=1550},{Z=2100},{G=0.0000},{K1=0.0},{P1=27.0},{KBV=[2:5]},{EAN=4049337339649},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
2121132105
3.2
2121132105
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
3.2
10.5
6.0
0
1.70
≥ 27,0
3.3
1050
1200
4049337339397
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121132750
3.2
2121132750
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
3.2
7.5
6.0
0
1.70
≥ 27,0
3.3
1050
1200
4049337339441
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121132900
3.2
2121132900
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
3.2
9.0
6.0
0
1.70
≥ 27,0
3.3
1050
1200
4049337339496
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121140110
4.0
2121140110
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.0
11.0
7.5
0
2.20
≥ 27,0
4.1
1550
2100
4049337339540
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121140125
4.0
2121140125
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.0
12.5
7.5
0
2.20
≥ 27,0
4.1
1550
2100
4049337339595
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121140950
4.0
2121140950
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.0
9.5
7.5
0
2.20
≥ 27,0
4.1
1550
2100
4049337339649
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121148110
4.8
2121148110
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.8
11.0
9.5
0
2.65
≥ 27,0
4.9
2100
3000
4049337339694
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121148125
4.8
2121148125
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.8
12.5
9.5
0
2.65
≥ 27,0
4.9
2100
3000
4049337339748
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121148140
4.8
2121148140
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.8
14.0
9.5
0
2.65
≥ 27,0
4.9
2100
3000
4049337339793
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121148155
4.8
2121148155
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.8
15.5
9.5
0
2.65
≥ 27,0
4.9
2100
3000
4049337339847
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121148170
4.8
2121148170
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.8
17.0
9.5
0
2.65
≥ 27,0
4.9
2100
3000
4049337339892
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121148190
4.8
2121148190
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.8
19.0
9.5
0
2.65
≥ 27,0
4.9
2100
3000
4049337339946
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2121148950
4.8
2121148950
CUP sealed blind rivet co...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium
4.8
9.5
9.5
0
2.65
≥ 27,0
4.9
2100
3000
4049337339991
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard blind rivet large head ssteel zinc plated - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
CUP sealed blind rivet domed head stainless steel A2 - Duplex
Goebel
11.04.2022
CUP sealed blind rivet domed head aluminium - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
D20.01 - Standard blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Collar head, rivet mandrel - Steel - BOM® Blind rivet
KVT Fastening
22.12.2023
D20.02 - Multirange blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Standard blind rivet domed head copper alloy - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivets PREMIUM pan head with grooved stainless steel ma...
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivets M-LOCK pan head with grooved mandrel galvanized ...
Goebel
11.04.2022
CUP sealed blind rivet domed head stainless steel A4 - duplex
Goebel
11.04.2022
Multi countersunk head aluminium - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
Standard blind rivet countersunk head stainless steel A2 - stainless steel ...
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivet GO-INOX II countersunk (120°) with grooved mandre...
Goebel
11.04.2022
FN 3518 - GESIPA Blindniete Senkkopf A2/A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성