Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
FL-EXALIGN 플랜지형 베어링 하우징 밀리미터 - 플랜지형 베어링 하우징 밀리미터
GGB
베어링 하우징
FL - 플랜지 베어링 하우징
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/exalign/fl_flanschlager/fl_asmtab.prj},{NB=FL5-45M-A-DU},{BESTNR1=FL5-45M},{BR=A},{U=14.3},{B=12},{D=45},{E=45},{C=102},{L=133},{T=16},{W=51},{A=108},{F=16},{G=73.0},{S=88.8},{GEW=2.70},{PPATH=../fl_asmtpl.prj},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Gleitlagergehäuse},{MAT=FL-Flanschlager},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=selbsteinstellendes Flanschlager zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern, für hohe Belastungen geeignet},{FARBE=},{FVL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
U
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
GEW
중량
[kg]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FL1-10M-A-DU
FL1-10M-A-DU
9.5
8
10
15
57
76
8
23
54
6
33.3
41.2
0.41
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL1-12M-A-DU
FL1-12M-A-DU
9.5
8
12
15
57
76
8
23
54
6
33.3
41.2
0.40
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL1-15M-A-DU
FL1-15M-A-DU
9.5
8
15
15
57
76
8
23
54
6
33.3
41.2
0.39
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL2-20M-A-DU
FL2-20M-A-DU
11.1
10
20
20
64
89
10
27
64
10
39.7
50.7
0.63
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL2-25M-A-DU
FL2-25M-A-DU
11.1
10
25
25
64
89
10
30
64
10
39.7
50.7
0.62
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL3-30M-A-DU
FL3-30M-A-DU
14.3
12
30
30
79
110
11
36
79
13
51.0
63.4
1.15
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL4-35M-A-DU
FL4-35M-A-DU
14.3
12
35
35
92
121
14
43
95
16
60.3
76.1
1.80
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL4-40M-A-DU
FL4-40M-A-DU
14.3
12
40
40
92
121
14
45
95
16
60.3
76.1
1.90
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL5-45M-A-DU
FL5-45M-A-DU
14.3
12
45
45
102
133
16
51
108
16
73.0
88.8
2.70
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL6-50M-A-DU
FL6-50M-A-DU
14.3
12
50
50
111
143
16
58
117
21
79.3
100.0
3.60
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL7-55M-A-DU
FL7-55M-A-DU
17.5
16
55
55
130
165
17
62
137
22
83.0
110.0
4.20
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL7-60M-A-DU
FL7-60M-A-DU
17.5
16
60
60
130
165
17
65
137
22
83.0
110.0
5.20
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL7-65M-A-DU
FL7-65M-A-DU
17.5
16
65
60
130
165
17
65
137
22
83.0
110.0
5.00
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL8-70M-A-DU
FL8-70M-A-DU
17.5
16
70
65
143
175
19
71
143
25
89.0
120.0
6.05
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL8-75M-A-DU
FL8-75M-A-DU
17.5
16
75
65
143
175
19
71
143
25
89.0
120.0
5.70
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL9-80M-A-DU
FL9-80M-A-DU
22.2
20
80
80
152
197
22
81
171
29
108.0
139.7
9.40
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL9-85M-A-DU
FL9-85M-A-DU
22.2
20
85
80
152
197
22
81
171
29
108.0
139.7
9.40
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL10-90M-A-DU
FL10-90M-A-DU
22.2
20
90
80
197
241
25
91
210
32
130.0
170.0
13.95
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
FL10-100M-A-DU
FL10-100M-A-DU
22.2
20
100
80
197
241
25
91
210
32
130.0
170.0
16.30
Plain bearing housing
FL flange bearing
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Self-adjusting flange bea...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성