카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
Series 5V vertical
GETOtec
Linearmodule
Toothed belt axes
Seri 5VS-TBL Toothed belt axis
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/zahnriemenachsen/5vs_tbl_zahnriemenachse/assi_elettromeccanici_verticali_5v_asmtab.prj},{NB=5VS050TBL50(0)AS1},{AX=5.000},{BX=5.000},{C=72.000},{C1=52.000},{C2=4.500},{C3=26.000},{D=30.000},{D1=76.000},{E=20.000},{F=50.000},{H=60.000},{L1=380.000},{L2=350.000},{M1=230.000},{M2=65.000},{M3=133.000},{M4=185.000},{P1=40.000},{P2=40.000},{PA1=14.500},{PA2=20.000},{PA3=40.000},{PB1=21.000},{PB2=25.000},{PB3=50.000},{X2=94.300},{W=260.000},{K1XJ1X=4.000},{K2XJ2X=3.000},{K3XJ3X=5.000},{Z1=8.000},{Z2=4.000},{V=6.000},{T1=20.000},{T2=MIN},{T3=10.000},{AX2=7.500},{J1=4.700},{J3=7.500},{K2H=57.000},{HPERNI=23.300},{LPERNI=120.000},{DPERNI=17.000},{SERIE=5V},{TAGLIA=050},{PROFILO=S},{TRASMISSIONE=TBL},{CORSA=50},{POSIZIONE=0},{VERSIONE=A},{CURSORE=S},{NUMEROCURSORI=1},{TIPOTESTATA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
PA1
[mm]
PA2
[mm]
PA3
[mm]
PB1
[mm]
PB2
[mm]
PB3
[mm]
X2
[mm]
W
[mm]
K1XJ1
K1xJ1
ⁿ/ₐ
K2XJ2
K2xJ2
[mm]
K3XJ3
K3xJ3
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
V
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
5VS050TBL0050AS1
5V
050
M5x7.5
M5x7.5
72.000
52.000
4.500
26.000
30.000
76.000
20.000
50.000
60.000
380.000
350.000
230.000
65.000
133.000
185.000
40.000
40.000
14.500
20.000
40.000
21.000
25.000
50.000
94.300
260.000
M4x4.7
M3x6
m5x7.5
8.000
4.000
6.000
20.000
10.000
5VS065TBL0050AS1
5V
065
M6x9
M6x9
98.000
68.000
4.500
38.000
37.500
96.000
20.000
65.000
77.500
430.000
390.000
270.000
85.000
168.000
210.000
60.000
53.000
5.000
25.000
50.000
26.000
31.500
63.000
118.000
300.000
M5x4.7
M3x6
M6x10
8.000
4.000
6.000
23.500
18.000
10.000
5VS080TBL0050AS1
5V
080
M8x12
M8x12
133.000
80.000
5.000
47.000
37.500
117.000
20.000
80.000
97.500
635.000
585.000
365.000
100.000
205.000
305.000
60.000
70.000
24.000
32.500
65.000
37.000
35.000
70.000
144.000
395.000
M6x5
M3x6
M8x18
8.000
4.000
8.000
25.000
25.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성