DCGM 77 T72 - DC-Motor with worm gear
GERDT SEEFRID
DC-Motoren
DC-Motors with worm gears
Powered by
CAD모델 선택
{gerdt_seefrid/dc-motoren/schneckenrad-getriebemotoren/dcgm207720t72.prj},{NB=637005},{PREVIEW=../../_pool_/39/b8/637005.png},{ARTNR=637005},{BEZ=DCGM 77 T72 (24 V - 050 U - 060 Nm)},{U=24.0},{N0=50},{MMAX=60.00},{GA=Schneckenrad-Getriebe},{GL=links},{I=47:1},{LG=72},{TD=77},{HIC=nein},{ANZS=MIN},{ANZI=MIN},{TYP=DC-Motor},{PDF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/637005.pdf},{DXF=https://www.seefrid.com/documents/file/_antriebstechnik/_datenbl%c3%a4tter/_aktuell/637005.dxf},{ECLASS=27-02-25-90},{GEW=2.28},{MAT=Motorgehäuse: Stahl, lackiert; Getriebegehäuse: Aluminium, Getriebe: Kunststoff},{EZT=85013100},{LFZ=Lagerartikel, 1-3 Arbeitstage},{INFO=Weitere Typen auf Anfrage.},{DEFAULTSORTATTR=58}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Item
ⁿ/ₐ
BEZ
Series
ⁿ/ₐ
U
Voltage
[V]
N0
No load speed
[U/min]
MMAX
Maximum torque
[Nm]
GA
Gearbox type
ⁿ/ₐ
GL
Gearbox position
ⁿ/ₐ
I
Gear ratio
ⁿ/ₐ
LG
Mounting circle
[mm]
TD
Diameter of motor
[mm]
HIC
with Hall sensor
ⁿ/ₐ
ANZS
Number of Hall sensors
ⁿ/ₐ
ANZI
Number of pulses
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ECLASS
Version 9.1
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EZT
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
LFZ
Default delivery time
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
637005
637005
DCGM 77 T72 (24 V - 050 U...
24.0
50
60.00
Worm gear
left
47:1
72
77
no
DC-Motor
27-02-25-90
2.28
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013100
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
637031
637031
DCGM 77 T72 (24 V - 100 U...
24.0
100
90.00
Worm gear
left
47:1
72
77
yes
1
1
DC-Motor
27-02-25-90
2.26
Motorgehäuse: Stahl, lack...
85013200
Stock item, 1-3 working d...
Other types on request.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성