카탈로그: Ganter BIM
생성됨: 10.09.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter BIM
GN 666.5 - Stainless Steel-Tubular handles, Mounting from the back, Type K with Plastic cover cap
Ganter BIM
1.2 Operating by using machine and device handles
GN 666.5
Powered by
CAD모델 선택
{ganter_bim/1_2/gn666_5/gn666_5_k.prj},{NB=Edelstahl-Rohrgriff GN 666.5-30-M8-300-K (architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 666.5-30-M8-300-K},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 666.5},{D1=30},{D2=M8},{D2X='M6','M8'},{D3=M8},{L1=300},{L2=300},{D4=20},{H=60},{L3=365},{L4=15},{T=15},{FORM=K},{WEIGHT=0.6000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M6-200-K
30
M6
200
20
60
265
15
15
0.5100
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M8-200-K
30
M8
200
20
60
265
15
15
0.4810
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M6-250-K
30
M6
250
20
60
315
15
15
0.5397
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M8-250-K
30
M8
250
20
60
315
15
15
0.5000
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M6-300-K
30
M6
300
20
60
365
15
15
0.5886
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M8-300-K
30
M8
300
20
60
365
15
15
0.6000
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M6-400-K
30
M6
400
20
60
465
15
15
0.7067
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M8-400-K
30
M8
400
20
60
465
15
15
0.6771
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M6-500-K
30
M6
500
20
60
565
15
15
0.8000
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M8-500-K
30
M8
500
20
60
565
15
15
0.8000
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M6-600-K
30
M6
600
20
60
665
15
15
0.9200
83024900
YES
Stainless Steel-Tubular h...
GN 666.5-30-M8-600-K
30
M8
600
20
60
665
15
15
0.8801
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 666.5 - Stainless Steel-Tubular handles, Mounting from the back, Type E ...
Ganter BIM
19.05.2021
MAE-KLG-CR-NI - Folding Handles, Steel and Stainless Steel
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성