피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 291 - Linear actuators, Type R1, Right hand thread, shaft journal at one end
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Actuators, Linear Actuator Connectors
GN 291
GN 291
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn291/gn291/gn_291_r1_asm.prj},{NB=Lineareinheit GN 291-40-170-R1-SCR (0)},{PARTNUMBER=GN 291-40-170-R1-SCR},{NORMNR=GN 291},{D1=40},{D1X=39.7},{L1=170},{L11=70,170,220,270,320},{L1MAX=1570},{POS=0},{FORM=R1},{SV=Stahl.verchromt},{GS=TR20x4},{GSNDM=20.000},{GSKDM=17.640},{D2=12},{D3=M5},{NDM3=5},{KDM3=4.019},{L22=235},{L3=117.5},{L4=17},{M1=42},{M2=54},{PF=A4x4x12},{PF1=4.000},{PF2=4.000},{PF3=12.000},{D4=8.000},{D5=4.000},{R=0.500},{H=4.000},{T4=2.500},{L5=4.000},{D44=7.000},{D11=21.000},{PPATH=gn_291_r1_sbl.prj},{WEIGHT=1.9790},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
Stroke (standard lengths)
[mm]
L1MAX
max. travel
[mm]
GS
Shaft thread
ⁿ/ₐ
D2
f7
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Overall length
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
PF
Shaft key spring DIN 6885
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Linear actuator GN 291-18...
GN 291-18-65-R1-SCR
18
65
350
TR10x3
6
M3
205
70.0
16
17
24
A2x2x12
0.2300
84879059
YES
Linear actuator GN 291-18...
GN 291-18-165-R1-SCR
18
165
350
TR10x3
6
M3
305
70.0
16
17
24
A2x2x12
0.2650
84879059
YES
Linear actuator GN 291-18...
GN 291-18-265-R1-SCR
18
265
350
TR10x3
6
M3
405
70.0
16
17
24
A2x2x12
0.4300
84879059
YES
Linear actuator GN 291-30...
GN 291-30-100-R1-SCR
30
100
1250
TR14x4
8
M4
305
102.5
16
23
38
A2x2x12
0.7600
84879059
YES
Linear actuator GN 291-30...
GN 291-30-150-R1-SCR
30
150
1250
TR14x4
8
M4
355
102.5
16
23
38
A2x2x12
0.8900
84879059
YES
Linear actuator GN 291-30...
GN 291-30-200-R1-SCR
30
200
1250
TR14x4
8
M4
405
102.5
16
23
38
A2x2x12
0.9540
84879059
YES
Linear actuator GN 291-30...
GN 291-30-300-R1-SCR
30
300
1250
TR14x4
8
M4
505
102.5
16
23
38
A2x2x12
1.2000
84879059
YES
Linear actuator GN 291-40...
GN 291-40-70-R1-SCR
40
70
1570
TR20x4
12
M5
305
117.5
17
42
54
A4x4x12
1.6900
84879059
YES
Linear actuator GN 291-40...
GN 291-40-170-R1-SCR
40
170
1570
TR20x4
12
M5
405
117.5
17
42
54
A4x4x12
1.9790
84879059
YES
Linear actuator GN 291-40...
GN 291-40-220-R1-SCR
40
220
1570
TR20x4
12
M5
455
117.5
17
42
54
A4x4x12
2.3100
84879059
YES
Linear actuator GN 291-40...
GN 291-40-270-R1-SCR
40
270
1570
TR20x4
12
M5
505
117.5
17
42
54
A4x4x12
2.5300
84879059
YES
Linear actuator GN 291-40...
GN 291-40-320-R1-SCR
40
320
1570
TR20x4
12
M5
555
117.5
17
42
54
A4x4x12
2.5700
84879059
YES
Linear actuator GN 291-50...
GN 291-50-65-R1-SCR
50
65
1565
TR20x4
12
M6
305
120.0
18
42
54
A4x4x12
2.3900
84879059
YES
Linear actuator GN 291-50...
GN 291-50-115-R1-SCR
50
115
1565
TR20x4
12
M6
355
120.0
18
42
54
A4x4x12
2.7050
84879059
YES
Linear actuator GN 291-50...
GN 291-50-215-R1-SCR
50
215
1565
TR20x4
12
M6
455
120.0
18
42
54
A4x4x12
3.3000
84879059
YES
Linear actuator GN 291-50...
GN 291-50-265-R1-SCR
50
265
1565
TR20x4
12
M6
505
120.0
18
42
54
A4x4x12
3.6700
84879059
YES
Linear actuator GN 291-50...
GN 291-50-315-R1-SCR
50
315
1565
TR20x4
12
M6
555
120.0
18
42
54
A4x4x12
3.7600
84879059
YES
Linear actuator GN 291-60...
GN 291-60-220-R1-SCR
60
220
1520
TR24x5
14
M8
505
142.5
19
58
70
A5x5x16
5.3000
84879059
YES
Linear actuator GN 291-60...
GN 291-60-720-R1-SCR
60
720
1520
TR24x5
14
M8
1005
142.5
19
58
70
A5x5x16
9.9200
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성