카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 273.4 - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN 273.4 Sensor Holders, Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn273_4/gn273_4_2.prj},{NB=Sensorhalter GN 273.4-B15-B12-2-SW},{PARTNUMBER=GN 273.4-B15-B12-2-SW},{NORMNR=GN 273.4},{D1=B15},{D11=15},{D2=B12},{B=25},{D3=27},{D4=M 6},{NDM4=6},{KDM4=4.773},{K=25},{L1=64},{M=29.5},{T=11.0},{Z=M6-20},{L2=45 | 63},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=schwarz},{WEIGHT=0.0740},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for clamping-Ø
[mm]
D2
Bore for sensor
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L2
Clamping lever
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B12-B12-2-SW
B12
B12
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0600
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B12-B18-2-SW
B12
B18
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0550
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B14-B12-2-SW
B14
B12
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0600
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B14-B18-2-SW
B14
B18
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0600
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B15-B12-2-SW
B15
B12
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0740
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B15-B18-2-SW
B15
B18
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0720
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B16-B12-2-SW
B16
B12
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0620
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B16-B18-2-SW
B16
B18
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0600
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B18-B12-2-SW
B18
B12
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0600
76090000
YES
Sensor Holder GN 273.4-B1...
GN 273.4-B18-B18-2-SW
B18
B18
25
27
25
64
29.5
11.0
M6-20
45 | 63
0.0600
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성