카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG single, friction bearing, with square
Ganter
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Universal joints
DIN 808
DIN 808 NI
DIN 808 NI EG
DIN 808 NI EG V
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_6/kreuzgelenke/din808/din808_ni/din808_ni_eg/din808_ni_eg_v/din_808_eg_ni_ass.prj},{NB=Edelstahl-Kreuzgelenk mit Gleitlager DIN 808-22-V10-48-EG-NI},{PARTNUMBER=DIN 808-22-V10-48-EG-NI},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=din_808_eg_ni3.prj},{WKL=0},{WKR=0},{D1=22},{D2=10},{S=V10},{L1=48},{L3=24},{L4=26},{T=12},{R=4},{R2=5},{WEIGHT=0.0900},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Square
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
T
Deep
[min]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel - Univers...
DIN 808-16-V6-34-EG-NI
16
V6
34
17
22
8
0.0400
84831050
YES
Stainless Steel - Univers...
DIN 808-16-V8-40-EG-NI
16
V8
40
20
22
11
0.0400
84831050
YES
Stainless Steel - Univers...
DIN 808-22-V10-48-EG-NI
22
V10
48
24
26
12
0.0900
84831050
YES
Stainless Steel - Univers...
DIN 808-25-V12-56-EG-NI
25
V12
56
28
30
13
0.1400
84831050
YES
Stainless Steel - Univers...
DIN 808-32-V16-68-EG-NI
32
V16
68
34
36
16
0.2740
84831050
YES
Stainless Steel - Univers...
DIN 808-42-V20-82-EG-NI
42
V20
82
41
46
18
0.5700
84831050
YES
Stainless Steel - Univers...
DIN 808-50-V25-108-EG-NI
50
V25
108
54
55
26
1.0650
84831050
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성