카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 237.1 C - Hinges Plastic, Type C, 2x2 threaded studs
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN 237.1 Hinges, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn237_1_ku/gn237_1c_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 237.1-40-40-C (0)},{PARTNUMBER=GN 237.1-40-40-C},{NORMNR=GN 237.1},{L1=40},{L2=40},{ROT=0},{D1=M5},{D2=5.5},{D3=4},{H1=9.0},{H2=5},{H3=5.5},{H4=11},{L3=14},{L4X=14},{L4=12.0},{M1=25},{M2=25},{M3=12.5},{M4=12.5},{T=1.7},{PPATH=gn237_1c_asmtpl.prj},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA-HP)},{WEIGHT=0.0260},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
≈
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
±0.25
[mm]
M2
±0.25
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hinge GN 237.1-40-40-C
GN 237.1-40-40-C
40
40
M5
4
9.0
5
5.5
11
14
12.0
25
25
0.0260
39263000
YES
Hinge GN 237.1-50-50-C
GN 237.1-50-50-C
50
50
M6
6
11.5
6
6.5
13
18
12.0
30
30
0.0468
39263000
YES
Hinge GN 237.1-60-60-C
GN 237.1-60-60-C
60
60
M8
8
15.0
8
8.5
17
21
14.5
36
36
0.1010
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성