카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 157 - Hinges
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges
GN 157 Hinges, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere/gn157/gn157_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 157-70-50-8,5(0)},{PARTNUMBER=GN 157-70-50-8,5},{NORMNR=GN 157},{L1=70},{L2=50},{ROT=0},{D1=8,5},{D1X=8.5},{D2=6},{H1=19.5},{H2=10},{H3=21},{L3=24.0},{M1=45.5},{M2=30.0},{T=4.5},{PPATH=gn157_asmtpl.prj},{SCH=M8},{WEIGHT=0.0430},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
-0.5
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L3
[mm]
M1
+/-0.25
[mm]
M2
+/-0.25
[mm]
T
+0.5
[mm]
SCH
for screws DIN 7984
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hinge GN 157-70-50-6,5
GN 157-70-50-6,5
70
50
6,5
6
19.5
10
21
24.0
45.5
30.0
6.5
M6
0.0460
39263000
YES
Hinge GN 157-70-50-8,5
GN 157-70-50-8,5
70
50
8,5
6
19.5
10
21
24.0
45.5
30.0
4.5
M8
0.0430
39263000
YES
Hinge GN 157-80-102-6,5
GN 157-80-102-6,5
80
102
6,5
5
20.5
13
26
35.5
49.5
72.5
6.5
M6
0.1100
39263000
YES
Hinge GN 157-80-102-8,5
GN 157-80-102-8,5
80
102
8,5
5
20.5
13
26
35.5
49.5
72.5
8.0
M8
0.1060
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성