카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 318 - Stainless Steel-Ratchet spanners, Form B, Ratchet insert with blind hole
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Ratchet spanners
GN 318
GN 318 A-B
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/ratschen_spanner/gn318/gn318_a_b/gn318_b.prj},{NB=Edelstahl-Ratschenspanner GN 318-178-M12-B},{PARTNUMBER=GN 318-178-M12-B},{NORMNR=GN 318},{L1=178},{D3=M12},{D3X=12},{D4=-},{D4X=0},{B1=40},{B2=29.6},{D6=19},{D7=8},{H1=14},{H2=10.9},{H3=17.5},{T=17},{WEIGHT=0.2880},{CTN=82042000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Bore
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Ratchet s...
GN 318-178-M8-B
178
M8
-
40
29.6
19
8
14
10.9
17.5
17
0.2960
82042000
YES
Stainless Steel-Ratchet s...
GN 318-178-M10-B
178
M10
-
40
29.6
19
8
14
10.9
17.5
17
0.2920
82042000
YES
Stainless Steel-Ratchet s...
GN 318-178-M12-B
178
M12
-
40
29.6
19
8
14
10.9
17.5
17
0.2880
82042000
YES
Stainless Steel-Ratchet s...
GN 318-178-B8-B
178
-
B8
40
29.6
19
8
14
10.9
17.5
17
0.2930
82042000
YES
Stainless Steel-Ratchet s...
GN 318-178-B10-B
178
-
B10
40
29.6
19
8
14
10.9
17.5
17
0.2890
82042000
YES
Stainless Steel-Ratchet s...
GN 318-178-B12-B
178
-
B12
40
29.6
19
8
14
10.9
17.5
17
0.2772
82042000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성