카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 227.1 - Pressed steel handwheels with keyway
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 227.1
GN 227.1 K
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn227_1/gn227_1_k/gn227_1_k.prj},{NB=Stahlblech-Handrad GN 227.1-200-K14-SW},{PARTNUMBER=GN 227.1-200-K14-SW},{NORMNR=GN 227.1},{D1=200},{D2=K14},{D2Y=14},{B=22},{D3=40},{L1=24},{L2=46},{ANZAHL=4},{STAERKE=2.5},{R1=11.0},{R2=10.0},{R3=8.0},{R4=14.0},{R5=0.0},{W1=3.0},{W2=18.0},{ABS1=8.0},{ABS2=4.0},{ABS3=27.0},{ABS4=43.0},{ABS5=20.0},{D11=150.0},{D12=16.2},{D13=60.0},{D14=6.0},{B2=5.0},{T2=2.3},{WEIGHT=0.8300},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 228 - Handwheels, Bore code K, with keyway, Type A, without handle
Ganter
19.06.2024
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9 bore
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
STAERKE
Pressed steel
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Pressed steel handwheel G...
GN 227.1-125-K11-SW
125
K11
18
30
18
29
3
1.5
0.3000
84819000
YES
Pressed steel handwheel G...
GN 227.1-160-K12-SW
160
K12
22
30
20
37
4
1.5
0.4400
84819000
YES
Pressed steel handwheel G...
GN 227.1-200-K14-SW
200
K14
22
40
24
46
4
2.5
0.8300
84819000
YES
Pressed steel handwheel G...
GN 227.1-250-K17-SW
250
K17
30
45
28
52
5
2.5
1.4700
84819000
YES
Pressed steel handwheel G...
GN 227.1-315-K19-SW
315
K19
35
55
33
64
5
2.5
2.3500
84819000
YES
Pressed steel handwheel G...
GN 227.1-400-K24-SW
400
K24
40
65
38
82
5
3.0
4.1000
84819000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성