카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 950 - Handwheels without keyway, without handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 B
DIN 950 B A
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_b/din950_b_a/din950_b_a.prj},{NB=Handrad DIN 950-GG-200-B20-A},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-B20-A},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{D2=B20},{D2Y=20},{D2X=18,20,22},{D3=38},{D4=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{WEIGHT=1.9000},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{E=80.000},{R7=12.000},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B10-A
Gußeisen
80
B10
24
14
16
29
3
0.3000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B12-A
Gußeisen
80
B12
24
14
16
29
3
0.3050
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B10-A
Aluminium-Kokillenguß
80
B10
24
14
16
29
3
0.1000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B12-A
Aluminium-Kokillenguß
80
B12
24
14
16
29
3
0.0990
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B10-A
Gußeisen
100
B10
26
15
17
33
3
0.5000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B12-A
Gußeisen
100
B12
26
15
17
33
3
0.4900
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B10-A
Aluminium-Kokillenguß
100
B10
26
15
17
33
3
0.1870
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B12-A
Aluminium-Kokillenguß
100
B12
26
15
17
33
3
0.1850
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B12-A
Gußeisen
125
B12
28
16
18
36
3
0.6990
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B14-A
Gußeisen
125
B14
28
16
18
36
3
0.6950
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B12-A
Aluminium-Kokillenguß
125
B12
28
16
18
36
3
0.2650
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B14-A
Aluminium-Kokillenguß
125
B14
28
16
18
36
3
0.2590
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B14-A
Gußeisen
140
B14
30
17
19
39
3
0.9400
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B16-A
Gußeisen
140
B16
30
17
19
39
3
0.9250
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B14-A
Aluminium-Kokillenguß
140
B14
30
17
19
39
3
0.3390
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B16-A
Aluminium-Kokillenguß
140
B16
30
17
19
39
3
0.3270
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B14-A
Gußeisen
160
B14
33
18
20
40
3
1.1200
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B15-A
Gußeisen
160
B15
33
18
20
40
3
1.0800
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B16-A
Gußeisen
160
B16
33
18
20
40
3
1.0700
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B14-A
Aluminium-Kokillenguß
160
B14
33
18
20
40
3
0.4100
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B15-A
Aluminium-Kokillenguß
160
B15
33
18
20
40
3
0.4000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B16-A
Aluminium-Kokillenguß
160
B16
33
18
20
40
3
0.3990
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B16-A
Gußeisen
180
B16
35
20
22
43
3
1.6160
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B18-A
Gußeisen
180
B18
35
20
22
43
3
1.6080
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-180-...
DIN 950-AL-180-B16-A
Aluminium-Kokillenguß
180
B16
35
20
22
43
3
0.6150
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성