카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 3670 - Disc handwheels with keyway
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Disc handwheels
DIN 3670
DIN 3670 K
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/scheibenhandraeder/din3670/din3670_k/din3670_k.prj},{NB=Scheibenhandrad DIN 3670-200-K18},{PARTNUMBER=DIN 3670-200-K18},{NORMNR=DIN 3670},{D1=200},{D2=K18},{D2Y=18},{D2X=18,20,22},{D3=42},{B=22},{L1=24},{L2=45},{D4=168.000},{R1=11.000},{B1=3.000},{B2=4.000},{A=22.000},{F=2.000},{W1=18.500},{W2=21.500},{R2=2.500},{R3=4.000},{R4=2.000},{R6=2.000},{C=3.000},{B10=6.000},{T=20.800},{B20=6.000},{T20=2.800},{WEIGHT=0.9300},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Disc handwheel DIN 3670-8...
DIN 3670-80-K10
80
K10
26
14
16
29
0.1260
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-8...
DIN 3670-80-K12
80
K12
26
14
16
29
0.1250
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-1...
DIN 3670-100-K10
100
K10
28
15
17
33
0.1880
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-1...
DIN 3670-100-K12
100
K12
28
15
17
33
0.1840
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-1...
DIN 3670-125-K12
125
K12
31
16
18
36
0.3040
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-1...
DIN 3670-125-K14
125
K14
31
16
18
36
0.3020
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-1...
DIN 3670-160-K14
160
K14
36
18
20
40
0.5260
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-1...
DIN 3670-160-K16
160
K16
36
18
20
40
0.4920
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-2...
DIN 3670-200-K18
200
K18
42
22
24
45
0.9300
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-2...
DIN 3670-200-K20
200
K20
42
22
24
45
0.9350
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-2...
DIN 3670-200-K22
200
K22
42
22
24
45
0.8810
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-2...
DIN 3670-250-K22
250
K22
48
26
28
50
1.7000
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-2...
DIN 3670-250-K24
250
K24
48
26
28
50
1.5920
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-2...
DIN 3670-250-K26
250
K26
48
26
28
50
1.5780
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-3...
DIN 3670-315-K26
315
K26
56
28
33
56
2.6900
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-3...
DIN 3670-315-K28
315
K28
56
28
33
56
2.6840
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-3...
DIN 3670-315-K30
315
K30
56
28
33
56
2.6300
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-4...
DIN 3670-400-K30
400
K30
65
32
38
65
4.4500
84879090
YES
Disc handwheel DIN 3670-4...
DIN 3670-400-K32
400
K32
65
32
38
65
4.5520
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성