카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 228 - Handwheels, Bore code V, with square, Type A, without handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Sheet metal handwheels
GN 228
GN 228 ST
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/blechhandraeder/gn228/gn228_st/gn228_st_a_v.prj},{NB=Handrad GN 228-ST-200-V14-A-SW},{PARTNUMBER=GN 228-ST-200-V14-A-SW},{NORMNR=GN 228},{D1=200},{S=V14},{D2Y=14},{B=22},{D3=40},{L1=24},{L2=46},{ANZAHL=4},{STAERKE=2.5},{WEIGHT=0.7990},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
H11 Square
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
≈
[mm]
ANZAHL
No. of spokes
ⁿ/ₐ
STAERKE
Thickness of sheet metal
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel GN 228-ST-125-V...
GN 228-ST-125-V11-A-SW
125
V11
18
30
18
29
3
1.5
0.2870
84819000
YES
Handwheel GN 228-ST-160-V...
GN 228-ST-160-V12-A-SW
160
V12
22
30
20
37
4
1.5
0.4330
84819000
YES
Handwheel GN 228-ST-200-V...
GN 228-ST-200-V14-A-SW
200
V14
22
40
24
46
4
2.5
0.7990
84819000
YES
Handwheel GN 228-ST-250-V...
GN 228-ST-250-V17-A-SW
250
V17
30
45
28
52
5
2.5
1.5350
84819000
YES
Handwheel GN 228-ST-315-V...
GN 228-ST-315-V19-A-SW
315
V19
35
55
33
64
5
2.5
2.4250
84819000
YES
Handwheel GN 228-ST-400-V...
GN 228-ST-400-V24-A-SW
400
V24
40
65
38
82
5
3.0
4.2300
84819000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성