카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 665 - Arch handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Arch handles
GN 665
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_2/bogengriffe/gn665/gn_665_asmtab.prj},{NB=Bogengriff GN 665-26-350-SR},{PARTNUMBER=GN 665-26-350-SR},{NORMNR=GN 665},{B1=26},{L1=350},{OFLVIS=silber},{MAT=Aluminium},{A=17},{B2=14},{D=M8},{H=69},{L2=526},{L3=328},{L4=18},{L5=9.5},{KDM=6.647},{NDM=8.000},{LR1=9.414},{LR2=18.211},{LR22=8.978},{RR=539.13321},{WEIGHT=0.6000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn_665_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L1
±0,25
[mm]
OFLVIS
Surface
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
-1
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
[mm]
L4
≈
[mm]
L5
max.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Arch handle GN 665-26-350...
GN 665-26-350-SW
26
350
schwarz
Aluminium
17
M8
69
526
328
18
9.5
0.6500
83024900
YES
Arch handle GN 665-26-350...
GN 665-26-350-SR
26
350
silver
Aluminium
17
M8
69
526
328
18
9.5
0.6000
83024900
YES
Arch handle GN 665-26-450...
GN 665-26-450-SW
26
450
schwarz
Aluminium
17
M8
69
632
428
18
9.5
0.7000
83024900
YES
Arch handle GN 665-26-450...
GN 665-26-450-SR
26
450
silver
Aluminium
17
M8
69
632
428
18
9.5
0.6850
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성