PNAX - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/pnax.prj},{NB=6395317},{SHA256=/wdCKxSdx9IGQ0Z55wDZxMoTx6dRu5QN1bEqRf0N/GQ=},{INAME=6395317},{NAME=6395317},{NNCUSTOM=PNAX},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=6395317},{LINACUSTOM=6395317},{STEPFILE=6395317.stp},{PNGFILE=PNAX},{DWGFILE=PNAX},{CODE=6395317},{MOD=PNAX/32},{D1=32},{H=28},{D=M16x1,5},{L=37},{L1=25},{L2=12},{L3=8},{D2=8},{Y=19},{M=-},{WGT=73},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6395307
6395307
PNAX/22
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
-
20
Volantino zigrinato in te...
6395308
6395308
PNAX/22/C
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
5
27
Volantino zigrinato in te...
6395309
6395309
PNAX/22
22
18
M10x1
28
16
12
8
5
12
-
25
Volantino zigrinato in te...
6395310
6395310
PNAX/22/C
22
18
M10x1
28
16
12
8
5
12
5
32
Volantino zigrinato in te...
6395312
6395312
PNAX/26
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
-
31
Volantino zigrinato in te...
6395313
6395313
PNAX/26/C
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
6
43
Volantino zigrinato in te...
6395314
6395314
PNAX/26
26
23
M12x1,5
32
19
13
9
6
14
-
43
Volantino zigrinato in te...
6395315
6395315
PNAX/26/C
26
23
M12x1,5
32
19
13
9
6
14
6
55
Volantino zigrinato in te...
6395317
6395317
PNAX/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
-
73
Volantino zigrinato in te...
6395318
6395318
PNAX/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
8
91
Volantino zigrinato in te...
6395319
6395319
PNAX/32
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
8
19
-
87
Volantino zigrinato in te...
6395320
6395320
PNAX/32/C
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
8
19
8
121
Volantino zigrinato in te...
6395322
6395322
PNAX/32
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
-
113
Volantino zigrinato in te...
6395323
6395323
PNAX/32/C
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
10
143
Volantino zigrinato in te...
6395324
6395324
PNAX/32
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
10
19
-
89
Volantino zigrinato in te...
6395325
6395325
PNAX/32/C
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
10
19
8
123
Volantino zigrinato in te...
6395329
6395329
PNAX/32
32
28
M20x1,5
46
27
19
15
12
22
-
133
Volantino zigrinato in te...
6395330
6395330
PNAX/32/C
32
28
M20x1,5
46
27
19
15
12
22
10
163
Volantino zigrinato in te...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성