PMMD - Magnum suction cup-holders double springing
Gamavuoto
SUCTION CUP-HOLDER
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/portaventose/magnum_doppio_molleggio.prj},{NB=PMMD090C70},{NAME=pmmd090c70},{INAME=pmmd090c70},{SHA256=9u4mSG4Se504mGsY6mOU9sDwVR9ByRh5QinmjYYSA/o=},{NNCUSTOM=PMMD},{NTCUSTOM=Portaventosa Magnum Doppio Molleggio},{NBCUSTOM=PMMD090C70},{LINACUSTOM=PMMD090C70},{STEPFILE=PMMD090C70},{PNGFILE=pag_155},{DWGFILE=PMMDxxxC70},{CODE=PMMD090C70},{A=17.5},{B=90},{C=35x2},{D=225.5},{E=G1/4\"},{F=The disk or the suction cup are not included.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
A
H Suction Cups
[mm]
B
Ø Suction Cups
[mm]
C
Stroke
[mm]
D
L
[mm]
E
Threaded connection
ⁿ/ₐ
F
Note
ⁿ/ₐ
PMMD090C70
PMMD090C70
17.5
90
35x2
225.5
G1/4"
The disk or the suction c...
PMMD120C70
PMMD120C70
17.0
120
35x2
225.0
G1/4"
The disk or the suction c...
PMMD160C70
PMMD160C70
24.0
160
35x2
232.0
G1/4"
The disk or the suction c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PMD - Magnum suction cup-holders simple
Gamavuoto
20.05.2021
03074 - Spring plungers smooth version, double-sided
norelem
30.04.2024
Dummy EPS midi XYZ PDL30+PDL40 ES30 ES20 - Electrical XYZ - handling
Afag
09.11.2023
FEG-HE - Manuel pick of unit
Afag
13.12.2021
WEH46-47 - Standard Type,Double Layer Vacuum Sucker,Side Pipe Spring Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VDS - Disc Suction Cup
Gamavuoto
23.04.2024
C-MACAT - C-VALUE Shock Absorbers - Double-stage Type
Misumi
28.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성