카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TDUOP AIR - Merkel® Complete piston
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Piston Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/tduop_air_asmtab.prj},{NB=TDUOP AIR 80 14 25 406250 (0)},{ARTIKELNR=406250},{DN=80.0},{DN1=14.0},{D1=32.0},{D2=70.0},{H1=25.0},{H2=9.0},{H3=6.0},{D3=75.000},{D4=78.800},{D5=79.600},{D6=82.000},{D7=61.000},{D8=14.700},{D9=14.600},{D10=14.400},{B3=5.000},{B4=1.700},{B5=2.500},{B6=21.000},{B7=13.000},{T1=4.590},{T2=0.100},{T3=0.000},{T4=0.200},{T5=0.000},{T6=0.200},{T7=2.500},{T8=3.200},{T9=2.400},{T10=0.200},{T11=0.200},{T12=0.000},{T13=0.000},{R1=0.500},{R2=0.010},{R3=4.000},{R4=1.000},{R5=0.010},{INS1N=5.000},{BOHRD=0.100},{BOHRN=0.000},{DBOHR=0.000},{BLK1S=1.000},{BLKN=6.000},{BN=3.000},{DN1X=28.000},{DN2=32.000},{DN3=20.000},{DN4=23.000},{DN5=68.000},{DNX=63.000},{R7=3.000},{BLKEXTT=15.000},{NUT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DN1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
TDUOP AIR 25 8 12 406238
406238
25.0
8.0
15.5
20.0
12.0
6.0
4.0
TDUOP AIR 32 8 15 406239
406239
32.0
8.0
14.0
24.5
15.0
6.0
4.0
TDUOP AIR 40 10 18 406241
406241
40.0
10.0
20.0
32.0
18.0
7.0
5.0
TDUOP AIR 50 10 18 406245
406245
50.0
10.0
20.0
42.0
18.0
7.0
5.0
TDUOP AIR 63 12 22 406246
406246
63.0
12.0
32.0
54.0
22.0
9.0
6.0
TDUOP AIR 63 12 22 406248
406248
63.0
12.0
43.0
54.0
22.0
9.0
6.0
TDUOP AIR 80 14 25 406250
406250
80.0
14.0
32.0
70.0
25.0
9.0
6.0
TDUOP AIR 80 16 25 406266
406266
80.0
16.0
55.0
70.0
25.0
9.0
6.0
TDUOP AIR 90 12 24 406275
406275
90.0
12.0
64.0
82.0
24.0
10.0
7.0
TDUOP AIR 100 18 25 40627...
406277
100.0
18.0
45.0
90.0
25.0
12.0
9.0
TDUOP AIR 100 20 25 40627...
406279
100.0
20.0
45.0
90.0
25.0
12.0
9.0
TDUOP AIR 125 18 30 40628...
406280
125.0
18.0
45.0
114.0
30.0
12.0
9.0
TDUOP AIR 160 24 30 40628...
406282
160.0
24.0
55.0
149.0
30.0
14.0
11.0
TDUOP AIR 200 24 30 40628...
406288
200.0
24.0
55.0
190.0
30.0
14.0
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성