피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
SBK - Merkel® Guide ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Guide Rings
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_guide_rings/guivex_sbk_asmtab.prj},{NB=24380273 SBK 250 255 15 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24380273},{WS=HGW HG517},{DD=250.0},{DF=255.0},{NUT=0},{D1=251.6},{L=15.0},{H=14.8},{P=2.50},{PPATH=guivex_sbk/guivex_sbk_asmtpl.prj},{VPE=},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DF
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
533551 SBK 25 30 9.7
533551
HGW HG517
25.0
30.0
26.6
9.7
9.6
2.50
24375389 SBK 28 31 5.6
24375389
HGW HG517
28.0
31.0
29.0
5.6
5.5
1.50
24370469 SBK 40 45 9.7
24370469
HGW HG517
40.0
45.0
41.6
9.7
9.6
2.50
40422500 SBK 40 45 9.7
40422500
HGW HG517
40.0
45.0
41.6
9.7
9.6
2.50
24375662 SBK 45 50 9.7
24375662
HGW HG517
45.0
50.0
46.6
9.7
9.6
2.50
40422505 SBK 45 50 9.7
40422505
HGW HG517
45.0
50.0
46.6
9.7
9.6
2.50
24380507 SBK 45 50 15
24380507
HGW HG517
45.0
50.0
46.6
15.0
14.8
2.50
24367539 SBK 50 55 9.7
24367539
HGW HG517
50.0
55.0
51.6
9.7
9.6
2.50
40422497 SBK 50 55 9.7
40422497
HGW HG517
50.0
55.0
51.6
9.7
9.6
2.50
524832 SBK 55 60 9.7
524832
HGW HG517
55.0
60.0
56.6
9.7
9.6
2.50
24380889 SBK 55 60 15
24380889
HGW HG517
55.0
60.0
56.6
15.0
14.8
2.50
24375946 SBK 60 65 15
24375946
HGW HG517
60.0
65.0
61.6
15.0
14.8
2.50
40422508 SBK 60 65 15
40422508
HGW HG517
60.0
65.0
61.6
15.0
14.8
2.50
49000672 SBK 63 68 9.7
49000672
HGW HG517
63.0
68.0
64.6
9.7
9.6
2.50
24367540 SBK 65 70 9.7
24367540
HGW HG517
65.0
70.0
66.6
9.7
9.6
2.50
24380160 SBK 65 70 15
24380160
HGW HG517
65.0
70.0
66.6
15.0
14.8
2.50
24367541 SBK 70 75 9.7
24367541
HGW HG517
70.0
75.0
71.6
9.7
9.6
2.50
40422498 SBK 70 75 9.7
40422498
HGW HG517
70.0
75.0
71.6
9.7
9.6
2.50
528479 SBK 75 80 9.7
528479
HGW HG517
75.0
80.0
76.6
9.7
9.6
2.50
529802 SBK 75 80 15
529802
HGW HG517
75.0
80.0
76.6
15.0
14.8
2.50
49004925 SBK 75 83 15
49004925
HGW HG517
75.0
83.0
77.5
15.0
14.8
4.00
49002107 SBK 78 83 20
49002107
HGW HG517
78.0
83.0
79.6
20.0
19.8
2.50
24380101 SBK 80 85 9.7
24380101
HGW HG517
80.0
85.0
81.6
9.7
9.6
2.50
40422517 SBK 80 85 9.7
40422517
HGW HG517
80.0
85.0
81.6
9.7
9.6
2.50
24370470 SBK 80 85 15
24370470
HGW HG517
80.0
85.0
81.6
15.0
14.8
2.50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성