AFU-1932 Series
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/afu_1932_asmtab.prj},{NB=AFU-1932-325U},{CNSORDERNO=AFU-1932-325},{POB=U},{L=325},{L1=293},{P=10xP20.5=205},{M=1.5},{RTA1=1.18},{RTA2=( 120.3 )},{RTA3=1.57},{RTA4=( 160.1 )},{RTA5=1.96},{RTA6=( 199.9 )},{VER=1},{PPATH=../freebear_unit_table/freebear_unit/afu_1932_asmtpl.prj},{RTAX1=1.18(120.3)},{RTAX2=1.57(160.1)},{RTAX3=1.96(199.9)},{OAP03=0.98 (100.0)},{OAP04=1.18 (120.3)},{OAP05=1.57 (160.1)},{OAP06=1.96 (199.9)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
P
Ball Pitch, Number
[mm]
M
Weight
[kg]
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
AFU-1932-325
AFU-1932-325
325
293
10xP20.5=205
1.5
0.98 (100.0)
1.18 (120.3)
1.57 (160.1)
1.96 (199.9)
AFU-1932-580
AFU-1932-580
580
548
23xP20=460
2.6
1.96 (199.9)
2.36 (240.7)
3.14 (320.2)
3.92 (399.7)
AFU-1932-680
AFU-1932-680
680
648
28xP20=560
3.1
2.21 (224.9)
2.65 (270.2)
3.53 (360.0)
4.41 (449.7)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성