AFU-2544 Series
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/2544_series_asmtab.prj},{NB=AFU-2544-300(U)},{CNSORDERNO=AFU-2544-300},{POB=U},{L=297.5},{L1=272},{P=7 x P24 = 168},{M=2.6},{RTA1=1.47},{RTA2=( 149.9 )},{RTA3=1.96},{RTA4=( 199.9 )},{RTA5=2.45},{RTA6=( 249.8 )},{VER=1},{PPATH=2544_aru/2544_type_asmtpl.prj},{RTAX1=1.47(149.9)},{RTAX2=1.96(199.9)},{RTAX3=2.45(249.8)},{OAP03=1.23 (124.9)},{OAP04=1.47 (149.9)},{OAP05=1.96 (199.9)},{OAP06=2.45 (249.8)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
P
Ball Pitch, Number
[mm]
M
Weight
[kg]
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
AFU-2544-300
AFU-2544-300
297.5
272
7 x P24 = 168
2.6
1.23 (124.9)
1.47 (149.9)
1.96 (199.9)
2.45 (249.8)
AFU-2544-540
AFU-2544-540
537.5
512
17 x P24 = 408
4.8
2.46 (250.1)
2.94 (299.8)
3.92 (399.8)
4.91 (500.1)
AFU-2544-680
AFU-2544-680
681.5
656
23 x P24 = 552
6.0
3.07 (312.6)
3.68 (375.3)
4.90 (499.7)
6.13 (625.1)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFU-2525 Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
ARU Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
AFU-3836AL Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
C197 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
C990 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE AND LOCKING H...
Boteco
17.11.2021
7616 - Micro Dosing Unit
Buerkert
08.12.2023
7604 - Micro diaphragm pump for continuous pumping
Buerkert
08.12.2023
RP1 - Thin-Type Precision Air Regulator
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
23.04.2020
F662 - 3-LOBE HANDWHEEL WITH SMOOTH HOLE
Boteco
17.11.2021
E215 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
RA/RB - Miniature Air Regulators
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
23.04.2020
B226 - FIXED HANDLE WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
B225 - FIXED INCLINED HANDLE
Boteco
17.11.2021
RS/RR - Super Precision Air Regulators
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
23.04.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성