AFU-2525 Series
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/2525_series_asmtab.prj},{NB=AFU-2525-9U},{CNSORDERNO=AFU-2525-9},{POB=U},{L=295},{L1=247},{L2=273},{A1=513},{P=8 x P25=200},{M=1.1},{RTA1=0.81},{RTA2=( 82.8 )},{RTA3=1.08},{RTA4=( 110.7 )},{RTA5=1.26},{RTA6=( 128.7 )},{VER=9},{RTAX1=0.81(82.8)},{RTAX2=1.08(110.7)},{RTAX3=1.26(128.7)},{AFU21=0.09 (9.2)},{AFU22=0.12 (12.3)},{AFU23=0.14 (14.3)},{PPATH=2544_aru/2525_series_asmtpl.prj},{OAP03=0.63 (64.4)},{OAP04=0.81 (82.8)},{OAP05=1.08 (110.7)},{OAP06=1.26 (128.7)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
Ball Pitch, Number
[mm]
M
Weight
[kg]
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
AFU-2525-1
AFU-2525-1
95
47
73
-
0.3
0.07 (7.2)
0.09 (9.2)
0.12 (12.3)
0.14 (14.3)
AFU-2525-2
AFU-2525-2
120
72
98
25
0.4
0.14 (14.3)
0.18 (18.4)
0.24 (24.6)
0.28 (28.6)
AFU-2525-3
AFU-2525-3
145
97
123
2 x P25=50
0.5
0.21 (21.5)
0.27 (27.6)
0.36 (36.9)
0.42 (42.9)
AFU-2525-4
AFU-2525-4
170
122
148
3 x P25=75
0.6
0.28 (28.6)
0.36 (36.8)
0.48 (49.2)
0.56 (57.2)
AFU-2525-5
AFU-2525-5
195
147
173
4 x P25=100
0.7
0.35 (35.8)
0.45 (46.0)
0.60 (61.5)
0.70 (71.5)
AFU-2525-6
AFU-2525-6
220
172
198
5 x P25=125
0.8
0.42 (42.9)
0.54 (55.2)
0.72 (73.8)
0.84 (85.8)
AFU-2525-7
AFU-2525-7
245
197
223
6 x P25=150
0.9
0.49 (50.1)
0.63 (64.4)
0.84 (86.1)
0.98 (100.1)
AFU-2525-8
AFU-2525-8
270
222
248
7 x P25=175
1.0
0.56 (57.2)
0.72 (73.6)
0.96 (98.4)
1.12 (114.4)
AFU-2525-9
AFU-2525-9
295
247
273
8 x P25=200
1.1
0.63 (64.4)
0.81 (82.8)
1.08 (110.7)
1.26 (128.7)
AFU-2525-10
AFU-2525-10
320
272
298
9 x P25=225
1.2
0.70 (71.5)
0.90 (92.0)
1.20 (123.0)
1.40 (143.0)
AFU-2525-11
AFU-2525-11
345
297
323
10 x P25=250
1.3
0.77 (78.7)
0.99 (101.2)
1.32 (135.3)
1.54 (157.3)
AFU-2525-12
AFU-2525-12
370
322
348
11 x P25=275
1.4
0.84 (85.8)
1.08 (110.4)
1.44 (147.6)
1.68 (171.6)
AFU-2525-13
AFU-2525-13
395
347
373
12 x P25=300
1.5
0.91 (93.0)
1.17 (119.6)
1.56 (159.9)
1.82 (185.9)
AFU-2525-14
AFU-2525-14
420
372
398
13 x P25=325
1.6
0.98 (100.1)
1.26 (128.8)
1.68 (172.2)
1.96 (200.2)
AFU-2525-15
AFU-2525-15
445
397
423
14 x P25=350
1.7
1.05 (107.3)
1.35 (138.0)
1.80 (184.5)
2.10 (214.5)
AFU-2525-16
AFU-2525-16
470
422
448
15 x P25=375
1.8
1.12 (114.4)
1.44 (147.2)
1.92 (196.8)
2.24 (228.8)
AFU-2525-17
AFU-2525-17
495
447
473
16 x P25=400
1.9
1.19 (121.6)
1.53 (156.4)
2.04 (209.1)
2.38 (243.1)
AFU-2525-18
AFU-2525-18
520
472
498
17 x P25=425
2.0
1.26 (128.5)
1.62 (165.2)
2.16 (220.3)
2.52 (257.0)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성