카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
Coupling housing - Linear modul FTC..S 15-25 with ball screw
Franke
Linear Systems
Accessories for linear modules
Motor Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/zubehoer_fuer_linearmodule/mototbefestigung/coupling_housing_for_screw.prj},{NB=FTC15S Kupplunsgehaeuse Identnummer 92994A},{SERIE=FTC15S},{IDNR=92994A},{WEIGHT=0.150},{D=25.000},{R=7.000},{MA=38.000},{X4=25.000},{C=41.000},{X5=0.000},{X6=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIE
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MA
[mm]
C
[mm]
FTC15S Coupling housing ...
FTC15S
92994A
0.150
38.000
41.000
FTC20S Coupling housing ...
FTC20S
92995A
0.300
54.000
52.000
FTC25S Coupling housing ...
FTC25S
92996A
1.150
84.000
87.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성