카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
End Cap Mounting A1/C1 - Linearmodul FTC 15-25
Franke
Linear Systems
Accessories for linear modules
End Cap Mounting
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/zubehoer_fuer_linearmodule/deckelbefestigung/deckelbefestigung_osp.prj},{NB=A1-15 92810A Deckelbefestigung FTC},{D=15},{SERIE=A1},{IDNR=92810A},{IDNR2=2010},{E=27.000},{U=5.800},{AB=27.000},{AC=16.000},{AD=22.000},{AE=18.000},{AF=22.000},{DG=39.000},{CL=2.500},{CL1=2.500},{R=2.000},{R1=10.500},{L=12.000},{K=5.000},{GL=9.600},{GD=5.000},{DK=8.500},{SW=4.000},{TSW=2.500},{C=41.000},{F=0.000},{X=0.000},{XB=0.000},{FORM=A},{LAUF=1.000},{LAUF2=1.000},{LAUF3=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIE
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-Number
ⁿ/ₐ
E
[mm]
U
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
DG
[mm]
A1-15 92810A Deckelbefest...
A1
92810A
27.000
5.800
27.000
16.000
22.000
18.000
22.000
39.000
A1-20 92813A Deckelbefest...
A1
92813A
36.000
6.600
36.000
18.000
26.000
20.000
30.000
50.000
C1-25 92816A Deckelbefest...
C1
92816A
70.000
9.000
40.000
12.500
24.000
30.000
48.000
86.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성