카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FDD-R - Aluminium roller shoes non-magnetic
Franke
Linear Systems
Pair of single rails and pair of roller shoes
FDD..R
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/einzelschienenpaar_m_rollenschuhpaar/fdd-r/fdd_r_asmtab.prj},{NB=FDD25 84367P_200-0-0},{GROESSE=25},{VERS=4.000},{LAENGE=200},{HUB=0},{B=0},{L11A=15.000},{BNRR=84367P},{B5=48.4},{H5=27.5},{B3=25},{B4=22.9},{BF=23.0},{BS=70},{D3=M5},{D=6.6},{D1=11},{D4=14},{D5=6},{E1=45},{E3=6.4},{E4=48},{E5=84},{E6=19.4},{E7=7.4},{E8=12},{E9=8.9},{H1=27},{H4=13},{H6=7},{L3=60},{T=10},{T3=5},{A=10.5},{BB=17.5},{L=98},{D2=M8},{H3=2.5},{L2=10},{T1=16},{H9=36},{AS=57},{D3X=8},{E=23.50},{H10=8.5},{MOCX=0.8(B+58.4)},{MCX=0.6(B+58.4)},{MOCYZ=35},{MCYZ=25},{PPATH=../../linearfuehrungen/linear_teile/fda_r_asmtpl.prj},{GEWR=0.35},{GEWD=1.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
GROESSE
size
ⁿ/ₐ
BNRR
order number cassette
ⁿ/ₐ
B5
width B5
[mm]
H5
height H5
[mm]
B3
width B3
[mm]
B4
width B4
[mm]
D3
thread D3
ⁿ/ₐ
D
diameter D
[mm]
D1
diameter D1
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
E1
hole distance E1
[mm]
E3
width E3
[mm]
E4
hole distance E4
[mm]
E5
hole distance E5
[mm]
E6
width E6
[mm]
E7
width E7
[mm]
E8
width E8
[mm]
E9
width E9
[mm]
H1
height H1
[mm]
H4
height H4
[mm]
H6
height h6
[mm]
L3
length L3
[mm]
T
depth T
[mm]
T3
Thread length T3
[mm]
A
width a
[mm]
BB
width b
[mm]
L
length L
[mm]
D2
thread D2
ⁿ/ₐ
H3
depth H3
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
T1
Thread length T1
[mm]
C
load rating C
[N]
CO
load rating Co
[N]
MOCX
moment load rating RSP Mocx
ⁿ/ₐ
MCX
moment load rating Mcx
ⁿ/ₐ
MOCYZ
moment load rating RSP Mocy/Mocz
ⁿ/ₐ
MCYZ
moment load rating RSP Mcy/Mcz
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ANZAHL
mounting holes
ⁿ/ₐ
FDD25 84367P_200
25
84367P
48.4
27.5
25
22.9
M5
6.6
11
14
6
45
6.4
48
84
19.4
7.4
12
8.9
27
13
7
60
10
5
10.5
17.5
98
M8
2.5
10
16
1200
1600
0.8(B+58.4)
0.6(B+58.4)
35
25
1.07
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FDG-R - Aluminium roller shoes Niro - LowCost
Franke
28.05.2024
FDE-R - Aluminium roller shoes lubricant-free
Franke
28.05.2024
FDI-R - Aluminium roller shoes standard
Franke
28.05.2024
FDH-R - Aluminium roller shoes high dynamic
Franke
28.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성