카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
ATPA - T-Distributor
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
ATPA
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/atpa/atpa_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE ATPA-232323B},{PARTNR=ATPA-232323B},{NW=23},{B=41.8},{W=103.2},{H=76.5},{P=45.0},{C=25.5},{D=33.6},{M=5},{WEIGHT=73.2},{PU=10},{CTN=},{MA=5},{A1=37.60},{A2=19.75},{A3=41.70},{A4=37.20},{A5=31.20},{A6=3.00},{C1=20.35},{C2=12.25},{C3=36.70},{D1=11.95},{D2=36.20},{D3=4.50},{D4=29.00},{D5=7.90},{E1=11.00},{E2=15.00},{E3=28.80},{F1=2.00},{F2=45.00},{F3=28.80},{F4=0.00},{F5=0.00},{F6=22.80},{F7=2.00},{G1=45.00},{G2=22.00},{G3=9.80},{G4=5.80},{G5=4.50},{G6=20.95},{H1=0.00},{H2=12.00},{H3=16.40},{H4=0.00},{H5=1.25},{H6=0.00},{H7=3.00},{H8=0.00},{H9=0.00},{I1=0.00},{I2=0.00},{J1=23.30},{J2=28.00},{J3=2.00},{PPATH=atpa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
B
[mm]
W
Length
[mm]
H
Height
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE ATPA-101010B
ATPA-101010B
10
24.8
66.0
48.9
25.0
19.0
24.0
4
22.6
FIPLOCK ONE ATPA-101010G
ATPA-101010G
10
24.8
66.0
48.9
25.0
19.0
24.0
4
22.6
FIPLOCK ONE ATPA-121212B
ATPA-121212B
12
28.6
73.0
54.3
29.0
20.4
23.5
4
32.7
FIPLOCK ONE ATPA-121212G
ATPA-121212G
12
28.6
73.0
54.3
29.0
20.4
23.5
4
32.7
FIPLOCK ONE ATPA-171717B
ATPA-171717B
17
34.1
96.2
69.1
35.0
22.1
34.5
5
50.8
FIPLOCK ONE ATPA-171717G
ATPA-171717G
17
34.1
96.2
69.1
35.0
22.1
34.5
5
50.8
FIPLOCK ONE ATPA-232323B
ATPA-232323B
23
41.8
103.2
76.5
45.0
25.5
33.6
5
73.2
FIPLOCK ONE ATPA-232323G
ATPA-232323G
23
41.8
103.2
76.5
45.0
25.5
33.6
5
73.2
FIPLOCK ONE ATPA-292929B
ATPA-292929B
29
48.5
108.3
83.4
51.0
28.8
34.2
5
91.4
FIPLOCK ONE ATPA-292929G
ATPA-292929G
29
48.5
108.3
83.4
51.0
28.8
34.2
5
91.4
FIPLOCK ONE ATPA-363636B
ATPA-363636B
36
59.8
141.5
105.6
60.0
34.0
45.8
6
168.4
FIPLOCK ONE ATPA-363636G
ATPA-363636G
36
59.8
141.5
105.6
60.0
34.0
45.8
6
168.4
FIPLOCK ONE ATPA-484848B
ATPA-484848B
48
71.1
156.5
117.8
72.5
39.6
45.3
6
210.7
FIPLOCK ONE ATPA-484848G
ATPA-484848G
48
71.1
156.5
117.8
72.5
39.6
45.3
6
210.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성