SPR-CU-AS - Protective metal conduit, galvanized steel tinned copper wire braiding
Flexa
Metal conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/metal_conduits/spr_cu_as.prj},{NB=FLEXA SPR-CU-AS 14016701017},{ART=14016701017},{ARTOLD=4016.701.017},{AD=21},{IDAD=17.0 x 21.0},{BRS=38},{BRD=95},{FI=17},{FA=21},{A=0.0},{B=0.0},{SMIN=0.35},{GEW=0.350},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701007
10
7.0 x 10.0
16
40
0.120
50
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701010
14
10.0 x 14.0
22
55
0.180
50
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701013
17
13.0 x 17.0
30
75
0.230
50
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701017
21
17.0 x 21.0
38
95
0.350
50
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701022
27
22.0 x 27.0
45
115
0.510
50
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701029
36
29.0 x 36.0
65
160
0.750
25
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701038
45
38.0 x 45.0
80
200
1.000
25
FLEXA SPR-CU-AS 140167010...
14016701049
56
49.0 x 56.0
100
250
1.350
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성