FLEXAgraff-CU-AS - Protective metal conduit, galvanized steel double-overlapped profile, tinned copper wire braiding
Flexa
Metal conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/metal_conduits/flgr_cu_as.prj},{NB=FLEXAgraff-CU-AS 14110701017},{ART=14110701017},{ARTOLD=4110.701.017},{AD=21},{IDAD=17.0 x 21.0},{BRS=70},{BRD=175},{FI=17},{FA=21},{A=0.0},{B=0.0},{SMIN=0.35},{GEW=0.350},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing
[m]
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701011
14
11.0 x 14.0
50
125
0.164
50
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701013
17
13.0 x 17.0
60
150
0.360
50
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701015
19
15.0 x 19.0
67
170
0.330
50
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701017
21
17.0 x 21.0
70
175
0.350
50
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701023
27
23.0 x 27.0
90
225
0.575
50
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701029
36
29.0 x 36.0
130
325
0.860
25
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701038
45
38.0 x 45.0
150
375
1.100
25
FLEXAgraff-CU-AS 14110701...
14110701049
56
49.0 x 56.0
210
525
1.420
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성