LKS-M - Plastic connector one-part turnable connecting thread
Flexa
Protective conduit
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/lks_m.prj},{NB=FLEXA LKS-M 15020114025},{AD=25},{ART=15020114025},{METR=M 25 x 1.5},{NDM=25},{P=1.5},{I=17.5},{B=35.0},{C=15.0},{D=44.4},{SW=32.0},{GEW=1.600},{VPE=20},{NL=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AD
Trade size
[mm]
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
METR
EN 60423
[mm]
I
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA LKS-M 15020114016
17
15020114016
M 16 x 1.5
10.0
24.0
15.0
41.0
22.0
0.785
20
FLEXA LKS-M 15020114020
21
15020114020
M 20 x 1.5
13.0
30.0
15.0
44.6
27.0
1.250
20
FLEXA LKS-M 15020114025
25
15020114025
M 25 x 1.5
17.5
35.0
15.0
44.4
32.0
1.600
20
FLEXA LKS-M 15020114032
31
15020114032
M 32 x 1.5
23.5
45.8
15.0
48.6
38.0
2.500
10
FLEXA LKS-M 15020114040
38
15020114040
M 40 x 1.5
30.0
55.5
18.0
54.7
46.0
3.570
10
FLEXA LKS-M 15020114050
47
15020114050
M 50 x 1.5
38.0
65.8
18.0
57.0
55.0
5.280
5
FLEXA LKS-M 15020114063
57
15020114063
M 63 x 1.5
48.0
81.0
19.0
79.5
70.0
14.860
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LKI-P - Plastic connector straight one-part with turnable connecting thread...
Flexa
06.12.2023
ADK-MP - Adaptor – outer and inner thread
Flexa
01.03.2022
AIRflex-KUW-PVC-AS - Protective plastic conduit, inside spiral of plastic s...
Flexa
01.03.2022
EEK - Terminal sleeves/ferrules Plastic
Flexa
22.03.2022
ADM-PM - Adaptor – outer and inner thread
Flexa
01.03.2022
EVK-P - Enlargement – outer and inner thread
Flexa
06.12.2023
KSK-P - Cable gland with PG outer thread acc. to DIN 40430
Flexa
06.12.2023
USK-P - Connector body with hexagonal wrench surface, PG thread acc. to DIN...
Flexa
06.12.2023
MV M5-AU4 15 RL ML - Roller lever microvalves
Aircomp
08.02.2024
Progress-T und Progress-P - Cable gland plastic with PG and metric connecti...
Hugro
23.12.2021
R82G, R82R - Excelon Plus Modular, System Pressure Regulators
Norgren
18.01.2024
WAZU-EX / Active Metr. - Cable gland plastic with metric connecting thread
Hugro
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성