LIF-M - Round connector body hexagonal wrench surface fixed outer thread metric acc. to EN 60423
Flexa
Protective conduit
LIF Metal screwed conduit connector with fixed outer thread
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/lif/lif_m.prj},{NB=FLEXA LIF-M 15801317020},{AD=17},{METR=M20 x 1,5},{VE=1},{VERS1=4},{I=12.0},{B=25.0},{C=10.0},{D=27.0},{SW=23.0},{PMETR=1.5},{D1=5.000},{D2=7.000},{D3=14.000},{D4=14.000},{C1=3.000},{E=18.160},{E1=22.000},{E2=14.500},{E3=13.000},{S=19.500},{C2=1.500},{GEWA=20.000},{GEW=2.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
AD
Trade size
[mm]
METR
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø mm
[mm]
C
Length of thread mm
[mm]
D
Total length mm
[mm]
SW
Wrench size across flats body
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA LIF-M 15801310012
10
M12 x 1,5
15801310012
5.9
16.0
10.0
26.0
15.0
1.550
50
FLEXA LIF-M 15801314016
14
M16 x 1,5
15801314016
8.9
21.0
10.0
27.0
19.0
2.400
50
FLEXA LIF-M 15801317016
17
M16 x 1,5
15801317016
11.0
25.0
10.0
27.0
23.0
3.000
50
FLEXA LIF-M 15801317020
17
M20 x 1,5
15801317020
12.0
25.0
10.0
27.0
23.0
2.900
50
FLEXA LIF-M 15801321020
21
M20 x 1,5
15801321020
15.0
29.0
10.0
27.0
27.0
3.800
50
FLEXA LIF-M 15801327025
27
M25 x 1,5
15801327025
20.0
37.0
11.0
30.5
34.0
6.300
25
FLEXA LIF-M 15801336032
36
M32 x 1,5
15801336032
27.5
45.6
13.0
33.0
43.0
9.160
25
FLEXA LIF-M 15801345040
45
M40 x 1,5
15801345040
35.0
59.0
13.0
33.0
54.0
13.300
25
FLEXA LIF-M 15801356050
56
M50 x 1,5
15801356050
45.0
69.0
14.0
34.0
63.0
18.500
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성