FX-VV - Permanent Lifting Magnets with 90° Prism for beams, Profiles and hot parts
Flaig Magnetsysteme
Lifting Magnets
Permanent lifting magnets
Powered by
CAD모델 선택
{flaig_te/lifting_magnets/fx_permanent_lifting_magnet/fx_vv_asmtab.prj},{NB=1101 0204(-451)},{MODELL=FX-VV200},{ARTNR=1101 0204},{TF=200},{TR=Ø20-50mm 100kg},{T90IU=100},{T90AO=120},{MT=10},{ROT=-45},{OSE=1},{L=195},{B=64},{H=77},{H1=141},{R=139},{XY=30/42},{XX=30},{YY=42},{OSETHREAD=M5},{L1=40},{L2=40},{TRS=Traglasttabelle},{GEW=5.5},{CTN=85051100},{PPATH=parts/fx_vv_asmtpl.prj},{MNTINTV=1},{STDDTIME=5},{VIDEO=Video},{PDF=Vertriebszeichnung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODELL
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
TF
Max. Load capacity (Flat)
[kg]
TR
Max. Load capacity (Round)
[kg]
T90IU
Max. Load capacity (90°) inside/below
[kg]
T90AO
Max. Load capacity (90°) outside/above
[kg]
MT
Max. Load capacity from
[mm]
L
Dimension L
[mm]
B
Dimension B
[mm]
H
Dimension H
[mm]
H1
Dimension H1
[mm]
R
Dimension R
[mm]
XY
Dimension X/Y
[mm]
OSETHREAD
Lifting eye Thread
ⁿ/ₐ
L1
Hole spacing
[mm]
L2
Hole spacing
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
1101 0204
FX-VV200
1101 0204
200
Ø20-50mm 100kg
100
120
10
195
64
77
141
139
30/42
M5
40
40
5.5
85051100
1101 0404
FX-VV400
1101 0404
400
Ø25-60mm 200kg
200
250
15
263
87
96
176
198
40/52
M6
52
52
12.9
85051100
1101 0804
FX-VV800
1101 0804
800
Ø35-75mm 300kg
300
400
20
348
112
115
210
230
50/62
M8
64
64
27.7
85051100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성