카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2960.33. - Sliding pad, Steel with sinterlayer, VDI 3357
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Sliding pads
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_33.prj},{NB=2960.33.080.300},{DOC=2960_33_pdf},{FORM=B},{B=80.000},{L1=300.000},{L2=25.000},{L3=105.000},{L4=195.000},{L5=275.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=13.000},{ANZ=4},{ZTC=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Shape
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
ANZ
Number of screw holes
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2960.33.080.200
2960.33.080.200
A
80.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
2.432
84879059
2960.33.080.250
2960.33.080.250
B
80.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
13.500
20.000
13.000
4
2.980
84879059
2960.33.080.300
2960.33.080.300
B
80.000
300.000
25.000
105.000
195.000
275.000
13.500
20.000
13.000
4
3.608
84879059
2960.33.080.350
2960.33.080.350
B
80.000
350.000
25.000
125.000
225.000
325.000
13.500
20.000
13.000
4
4.236
84879059
2960.33.080.400
2960.33.080.400
B
80.000
400.000
25.000
145.000
255.000
375.000
13.500
20.000
13.000
4
4.864
84879059
2960.33.080.450
2960.33.080.450
B
80.000
450.000
25.000
165.000
285.000
425.000
13.500
20.000
13.000
4
5.492
84879059
2960.33.080.500
2960.33.080.500
B
80.000
500.000
25.000
175.000
325.000
475.000
13.500
20.000
13.000
4
6.120
84879059
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성