카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
201.39. - Fine blanking die set
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Die sets
Cast iron die sets
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/a/a01/201_39_asmtab.prj},{NB=201.39.125.040.AD},{DOC=201_39_pdf},{FA=Kugel},{D1=125.000},{SL=140},{A2=245.000},{B1=62.000},{B2=100.000},{C1=75.000},{C7=25.000},{D2=25.000},{D3=24.000},{E=165.000},{G=80.000},{L=140 - 500},{R1=27.000},{R2=6.000},{KL=71.000},{PPATH=a01_15/201_39_asmsbl.prj},{GEWUT=11.592},{GEWOT=10.743},{GEWBK1=0.236},{GEWBK2=0.259},{GEWKK1=0.116},{GEWKK2=0.112},{ZTC=82073010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FA
Guide type
[mm]
D1
Work area
[mm]
A2
a<sub>2</sub>
[mm]
B1
b<sub>1</sub>
[mm]
B2
b<sub>2</sub>
[mm]
C1
c<sub>1</sub>
[mm]
C7
c<sub>7</sub>
[mm]
D2
d<sub>2</sub>
[mm]
D3
d<sub>3</sub>
[mm]
E
e
[mm]
G
g
[mm]
L
Pillar length
[mm]
R1
r<sub>1</sub>
[mm]
R2
r<sub>2</sub>
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
201.39.100.040.AD
201.39.100.040.AD
Ball bearing guide
100.000
220.000
50.000
85.000
75.000
22.000
25.000
24.000
140.000
60.000
140 - 500
27.000
6.000
17.321
82073010
201.39.125.040.AD
201.39.125.040.AD
Ball bearing guide
125.000
245.000
62.000
100.000
75.000
25.000
25.000
24.000
165.000
80.000
140 - 500
27.000
6.000
24.094
82073010
201.39.160.040.AD
201.39.160.040.AD
Ball bearing guide
160.000
290.000
80.000
140.000
75.000
25.000
32.000
30.000
200.000
80.000
140 - 500
35.000
6.000
37.580
82073010
201.39.200.040.AE
201.39.200.040.AE
Ball bearing guide
200.000
340.000
100.000
160.000
80.000
30.000
40.000
38.000
250.000
90.000
160 - 800
45.000
8.000
60.810
82073010
201.39.250.040.AF
201.39.250.040.AF
Ball bearing guide
250.000
400.000
125.000
200.000
85.000
32.000
40.000
38.000
300.000
100.000
180 - 800
50.000
10.000
93.414
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성